유니버설 조인트 키트

전 세계의 상용 차량 동력전달장치 전문가와 차량 유지보수 관리자들이 SKF 유니버설 조인트 키트 덕분에 상용 차량에 대한 유지보수가 필요하지 않은 수준의 성능에 한 걸음 더 가까워졌다는 점에 동의합니다.

유지보수가 필요 없는 SKF 유니버설 조인트 키트를 사용하면 재윤활을 위한 작업정지 시간으로 인한 손실이 없어지므로 트럭 운행 시간을 늘리는 데 도움이 됩니다. 윤활제 사용량이 대폭 줄어들어 환경 보호에도 도움이 됩니다. 

SKF 유니버설 조인트 키트에는 크로스, 베어링 및 해당 스냅 링을 포함하여 작업 완료에 필요한 모든 것이 들어 있습니다.
SKF logo