휠 베어링

TQ-Line 테이퍼 롤러 베어링

혁신적인 설계와 동급 최고의 구성품을 특징으로 하는 SKF TQ-Line 테이퍼 롤러 베어링은 기존의 베어링 고장으로 종종 이어지는 충격, 진동, 정렬불량 및 윤활제 오염에도 잘 견딥니다.

기존 설계에 비해, SKF TQ-Line 테이퍼 롤러 베어링은 롤러 수가 더 많습니다. 이는 최적화된 형상으로 부하 전달 용량을 늘리고 더욱 고르게 부하를 분산하고 문제없이 더 오래 사용할 수 있습니다.

휠 허브

1998년 이후로, SKF는 100만 개 이상의 트럭 허브 유닛을 생산했습니다. 이런 트럭 허브 유닛을 장착한 많은 트럭이 매우 가혹한 조건에서 100만 킬로미터 이상 주행했지만, 여전히 처음 이 유닛을 장착한 날처럼 안정적으로 작동하고 있습니다.

미리 조정되고, 씰링되고, 그리스로 윤활한 SKF 트럭 허브 유닛은 경량의 규격화된 설계를 채택하여 대부분의 베어링 조기 고장의 원인이 되는 장착 및 조정 오류를 없애는 데 도움이 됩니다. 견고한 재료, 특수 윤활제, 강화된 차축 강도 덕분에 이 유닛은 수년간에 걸친 과적 트럭 운행에도 견딜 수 있습니다.

그 결과, 이 유닛은 사실상 유지보수를 할 필요가 없고, 사용 수명이 매우 길고, 소유 비용도 적게 듭니다.
SKF logo