휠 허브

1998년 이후로, SKF는 100만 개 이상의 트럭 허브 유닛을 생산했습니다. 이런 트럭 허브 유닛을 장착한 많은 트럭이 매우 가혹한 조건에서 100만 킬로미터 이상 주행했지만, 여전히 처음 이 유닛을 장착한 날처럼 안정적으로 작동하고 있습니다.

미리 조정되고, 씰링되고, 그리스로 윤활한 SKF 트럭 허브 유닛은 경량의 규격화된 설계를 채택하여 대부분의 베어링 조기 고장의 원인이 되는 장착 및 조정 오류를 없애는 데 도움이 됩니다. 견고한 재료, 특수 윤활제, 강화된 차축 강도 덕분에 이 유닛은 수년간에 걸친 과적 트럭 운행에도 견딜 수 있습니다. 

그 결과, 이 유닛은 사실상 유지보수를 할 필요가 없고, 사용 수명이 매우 길고, 소유 비용도 적게 듭니다.

..

SKF logo