한국 RMI 교육과정

SKF Reliability Systems는 설비 효율 최적화를 통해 귀사 공장의 수익성을 향상시키는 데 기여할 수 있습니다.  설비효율향상, 수익성 및  경쟁력향상은 오늘날 산업 사회에서 대부분의 개별 조직을 운영하는 경영진에서 추구하는 공통 분모 입니다. SKF의 설비 효율 최적화(Asset efficiency Optimization,AEO) 개념은 전통적인 공장관리 프로그램이 미처 고려하지 못한 분야에서도 효율 향상의 방안을 찾아 드립니다. 쉽게 말하면, AEO 개념에 내재된 프로그램은 공장이 적은 비용으로 동일한 생산을 하든지, 동일한 비용으로 더 많은 생산을 하는 것 입니다. SKF의 프로그램은 공장의 생산 공정에서 핵심이 되는 설비와 기계의 효율을 강화하는 데 초점이 맟추어져 있습니다.  SKF AEO 프로그램을 통해 고객 여러분이 이룰 수 있는 것들에는 다음의 이익들이 포함되어 있습니다. 

  • 향상된 생산성 
  • 인적 물적 자원의 더 나은 활용 
  • 나아진 신뢰성 및 정비 절차 
  • 전사적 정비 비용 절감 
  • 감소된 돌발 정비 횟수 
  • 진동 레벨 및 마멸 감소를 통해 연장된 설비 수명 
  • 관리 비용 감소 
  • 연장된 MTBF(Mean Time Between Failure) 
  • 연장된 계획정비 주기
오늘날에는 전문 협력업체의 전문 기술을 활용하는 것이 사내의 내적 경쟁력을 강화하는 가장 실용적인 비용을 절감 방안 중의 하나라는 인식이 보편화하고 있습니다. SKF Reliability Systems는 고객들께서 SKF가 설비와 공정 최적화를 위한 솔루션 개발에서 쌓은 100여년의 경험의 혜택을 누릴 수 있도록 제품 및 서비스를 제공하고 있습니다.  SKF Reliability Systems는 전 세계 2,000여명의 보전 전문 엔지니어들이 사업부 내의 인적, 기술적 자원을 최대한 활용하여 고객의 설비 관리를 최적화하고 불필요한 가동 중단를 최소화할 수 있는 최상의 기술 서비스와 제품을 제공 합니다. SKF Korea는 기계의 문제점을 해결하고 최대의 보전성과 생산성을 획득할 수 있도록 도와주도록 고안된 종합적인 범위의 교육과정을 제공하고 있습니다. 교육과정 안에서 여러분은 최신의 정밀 유지보수 기능과 기술 배울 수 있습니다. 다음과 같은 학습 분야들이 이용가능 합니다.

보전전략

보전전략 과정은 보전전략을 개발하는 방법, 기술을 포함합니다. 본 과정은 경영 목표에 맞는 기술적으로나 재정적으로 건전한 유지보수 전략을 강조합니다.

  • MS230 - 설비보전전략(SAE JA 1011 RCM / SRCM) 과정

작업 확정

작업확정 과정은 유지보수 작업을 확정 짓는 방법, 기술을 교육하는 과정입니다. 과정의 주제는 예방보전, 예지보전, 설비상태에 기반한 기술 등의 내용을 포함하는 진동분석, 정보통합, 자동진단시스템 등과 같은 과정이 있습니다. SKF RMI(Reliability Mainteance Institute)를 통해 제공되는 작업확정 과정은 (진단과 근본원인분석을 통한 결함감지를 할 수 있는) 진동에 초점을 둡니다.  자세한 제품 교육과정과 향상된 SKF @ptitude Analyst(Machine Analyst)과정과 SKF Microlog응용 과정도 이용하실 수 있습니다. 이 과정들은 적절한 시간에 적합한 수준의 교육을 제공하여 여러분의 상태보전프로그램을 효과적으로 시작할 수 있게 할 뿐만 아니라 계속적으로 활용 가능하도록 보장해 줍니다. 잘 교육된 상태감시 기술자는 공장의 실질적인 수익성에 상당한 영향을 미칠 것 입니다. SKF RMI 는 종합적인 교육을 제공하고 기술자들의 적합한 기술을 활용, SKF 제품과 소프트웨어의 활용성을 극대화, 공장관리와 관련된 프로그램의 효과적인 습득을 도울 것입니다.

  • WI201-기계상태진단 기본과정
  • WI202-ISO 1843-6 Category I / Vibration Analysis Entry Level 과정
  • WI203-ISO 1843-6 Category II / ASNT Level IIa과정

작업관리

  • WC200-보전 기획과 계획

작업실행

작업 실행 과정은 유지보수 작업을 완료하기 위해 사용되는 방법 및 기술을 포함하는 과정입니다. 과정의 주제는 정밀유지보수, 최적 윤활, 설치 및 조립, 정밀 축 정렬, 밸런싱, 유지보수작업 후 테스트 등을 포함합니다. 이 과정의 중요성은 기계설비의 요소를 이해하고 향상시키고 차례로 기계 설비에 설치된 회전 장치의 보전성을 향상 시키는 데 있습니다. 이 과정은 어떤 어플리케이션이나 산업에 있어서 일반적일 수도 있으나 아주 구체적일 수도 있습니다. 또한 근본원인분석을 도울 수 있는 베어링 손상 분석 과정 또한 이용 가능합니다.

  • WE240 정밀 축 정렬 과정
  • WE250 동적 밸런싱 과정
  • WE201-베어링 기술 및 정비

지속적 개선 프로그램

  • LP200-근본원인분석 (Root Cause Analysis)

사용자 교육과정

  • WICM263-SKF Microlog GX 및 @ptitude analyst 입문과정
  • WICM272-SKF IMx 시스템 및 @ptitude Observer 입문과정
  • WICM282 SKF Microlog GX 와 @ptitude Observer 입문과정
SKF logo