SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Karjera

„Tik Žemė sukasi be SKF pagalbos*“

Žinoma, tai nemaža hiperbolizacija. Bet kaip pirmaujanti žinių inžinerijos bendrovė, mes esame įsipareigoję padėti, kad viskas veiktų geriau – ir darome tai mažindami trintį. Esame tvirtai pasiryžę padėti savo klientams moderniais, įvairiausiam naudojimui skirtais sprendimais – nuo vėjo jėgainių ir naftos gręžinių jūrose iki greitaeigių traukinių, skalbimo mašinų ir milijonų motociklų, sunkvežimių ir automobilių. 130 šalių dirbantys 46 000 mūsų darbuotojų turi išskirtines karjeros galimybes, tarpkultūrinę ir labai įvairią profesinę aplinką, kurios pagrindinis tikslas – teikti didelę naudą darbo ir aplinkos srityje.
Su Jūsų talentu ir mūsų ištekliais, mūsų kūrybinės galimybės neturi ribų. Sveiki atvykę į SKF, į galimybių pasaulį.

*Citata iš knygos „SKF siela“

Sveiki atvykę į SKF – į galimybių pasaulį.

SKF logo