SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Pramoniniai siurbliai

Modernių siurblių sistemų iššūkiai

Ar užtikrintų miesto vandentiekio sistemos veikimą, ar pumpuotų naftą iš vandenyno dugno, ar agresyvius skysčius chemijos gamyklose, šiuolaikinei visuomenei reikalingos patikimos, veiksmingos siurblių sistemos.

Šiandienos pramoninių siurblių operatoriams tai reiškia būdų, kaip sumažinti nuosavybės kainą kartu nepažeidžiant vis griežtėjančių aplinkos apsaugos reikalavimų, paiešką. Iššūkis siurblių gamintojams yra prailginti laiką tarp gedimų, pagerinti energijos sąnaudas viso siurblio gyvavimo ciklo metu, nes išlaidos energijai sudaro 45 % visos siurblio nuosavybės kainos.

SKF gali padėti

Būdama pasaulyje pirmaujantis guolių ir inžinerinių sprendimų tiekėjas siurblių pramonei, SKF artimai bendradarbiauja su pirmaujančiais gamintojais. Siūlome viską nuo naujoviškų projektavimo proceso inžinerinių paslaugų iki stebėjimo sistemų, leidžiančių nuotoliniu būdu užtikrinti patikimą veikimą sunkiai prieinamose vietose.

Kiekvienas taikymas turi savo reikalavimų

Spustelėję čia, rasite informacijos apie sprendimus, tenkinančius Jūsų specifinius poreikius. Atminkite, kad ši informacija šiuo metu galima tik anglų kalba.
SKF logo