SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos. Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Will you accept SKF cookies?

Lenktynės

pergalė lenktynėse
„SKF Racing“ logotipas
SKF jau beveik amžių susijusi su lenktynėmis. Nedaug, jei iš viso yra, veiklos sričių gali pasiūlyti intensyvesnę ir tikslesnę bandymų aplinką nei aukščiausios klasės lenktynės. SKF tiekia inžinerinius sprendimus klientams, dalyvaujantiems lenktynėse ir lenktynių įrangos gamintojams visame pasaulyje. Lenktynėse galima nedelsiant išbandyti naujus modelius, naujas technikas ir naujas idėjas. „SKF Racing“ dirba su reikliausių ir autoritetingiausių gamintojų sukurtais atskirais projektais visoje pasaulio lenktynių rinkoje. Nuo klasikinių mėlynų „Bugatti“ 1930 m. su ritininiais alkūninio veleno guoliais iki modernių ir sudėtingų šiuolaikinių „Grand Prix“ modelių SKF technologijos leidžia perjunginėti pavaras pavarų dėžėse ir suktis skirstymo velenams bei ratams. SKF rasite „Grand Prix“ lenktynių automobiliuose ir kartinguose, sunkvežimiuose ir kroso dviračiuose, dalyvaujančiuose varžybose, ir Šiaurės Amerikos NASCAR lenktynių dalyvių automobiliuose. Lenktynių padalinys, būdamas oficialiu tiekėju, teikia techninę pagalbą „Scuderia Ferrari“ ir kitoms svarbioms „F1“ ir kitų klasių komandoms: „Ducati Corse“ „Moto Gp“ ir „Granturismo“ čempionatuose ir „Penske Racing“ komandoms NASCAR čempionate JAV.
Nuo 2012 m. prasidėjusi partnerystė su „Penske Racing“ komandomis leidžia SKF išbandyti produkciją sunkiausiomis sąlygomis – NASCAR ir „IndyCar“ lenktynėse.

„SKF Racing“ – judančios naujovės.

Kiekvienas taikymas turi savo reikalavimų

Spustelėję čia, rasite informacijos apie sprendimus, tenkinančius Jūsų specifinius poreikius. Atminkite, kad ši informacija šiuo metu galima tik anglų kalba.
SKF logo