SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Sunkvežimiai, priekabos ir autobusai

Norite pagerinti patikimumą, tvarumą ir pelningumą? SKF važiuoklės siūlo 1 000 000 km ir ilgesnį tarnavimo laiką!

Didėjant degalų kainai, kelių mokesčiams, vairuotojų ir patyrusių technikų atlyginimams, transporto priemonių parko savininkai žino, kad norėdami dirbti pelningai, visose savo veiklos srityse turi dirbti kuo veiksmingiau. Transporto priemonių parko valdytojų poreikis prailginti parko veikimo laiką ir sumažinti visas veiksmų išlaidas (TCO) – tai iššūkiai ir galimybės sunkvežimių, priekabų ir autobusų gamintojams. Padėdami savininkams ir operatoriams susitvarkyti su esminiais dalykais – patikimumu, veiksmingumu ir saugumu – gamintojai gali užsitikrinti pirmavimą rinkoje ir užsitarnauti klientų lojalumą, kuris laikui bėgant atsipirks. Suprantama, kad parkų savininkai pirmenybę teiks gamintojams, kurie padės jiems laikytis įtemptų pristatymo grafikų, sumažins priežiūros kainas ir padės išvengti neplanuotų gedimų, kurie turi įtakos pelno, o kartais ir klientų praradimui. Gebėjimas remtis patikimų techninių partnerių ištekliais tampa vis svarbesnis, nes gamintojai ir aukščiausios klasės tiekėjai patiria konkurencingos pramonės spaudimą ir iššūkius.

SKF gali padėti

Dešimtmečius artimai bendradarbiaudama su pirmaujančiais sunkvežimių ir priekabų gamintojais bei jų komponentų tiekėjais, SKF supranta pagrindinius Jūsų verslo aspektus. Šį supratimą dar labiau sustiprina patirtis pasitikint visame pasaulyje valdomu parku, kuris yra SKF logistikos paslaugų pagrindas. Nuo pat sunkvežimių pramonės atsiradimo SKF guoliai nustatė „auksinius“ variklių, pavarų dėžių, transmisijų ir važiuoklių našumo standartus. Daugelyje pramonės šakų buvome pradininkai (nuo unifikuotų sunkvežimių mazgų iki pažangių sandarinimo sistemų), o tai iš naujo nustatė tikėtiną komponentų tarnavimo laiką. SKF gali sistemingai peržiūrėti projektavimą ir taip išlaikyti Jus vystymų technologijų priešakyje.

Kiekvienas taikymas turi savo reikalavimų

Spustelėję čia, rasite informacijos apie sprendimus, tenkinančius Jūsų specifinius poreikius. Atminkite, kad ši informacija šiuo metu galima tik anglų kalba.
SKF logo