SKF svetainės slapukai

Mes naudojame slapukus, kad užtikrintume geriausią jūsų patirtį naršant mūsų svetainėje ir naudojantis interneto programomis. Jei tęsite nepakeitę savo naršyklės nuostatų, suprasime, kad sutinkate naudoti mūsų slapukus. Tačiau jūs visada galite pakeisti savo naršyklės slapukų nuostatas.

SKF siūlo naująjį tepalo švirkštą su akumuliatoriniu maitinimo šaltiniu

  • Istorija

    2015 Spalio 27, 10:00 CEST

    Geteborgas, 2015 m. spalio 27 d.: SKF šiandien pristato naująjį tepalo švirkštą su akumuliatoriniu maitinimo šaltiniu TLGB 20. Šiame unikaliame įrankyje, sukurtame siekiant maksimaliai padidinti efektyvumą, integruotas tepalo kiekio matuoklis, padedantis išvengti per didelio ir per mažo sutepimo.

    Tinkamas įvairioms rankinėms tepimo užduotims atlikti. TLGB 20 gali būti naudojamas guolių ir įrenginių sutepimui daugelyje pramonės šakų, taip pat ir žemės ūkio ar statybinei technikai.

    Šis unikalus tepalo švirkštas tvirtas, ergonomiško dizaino, su trimis atramos taškais, kad naudotojui būtų patogiau naudoti ir 20 voltų ličio jonų akumuliatoriumi ilgesniam vartojimui. Įrankio ekranėlyje nurodomas akumuliatoriaus įkrovos lygis, įšvirkčiamo teplo kiekis, siurblio / variklio greitis ir užblokuoti sutepimo taškai.

    Su viena akumuliatoriaus įkrova galima ištuštinti iki 15 tepalo kasečių, TLGB 20 gali dirbti dviem skirtingais greičiais, kurie įtakoja tepalo įšvirkštimo srautą, todėl jį galima sureguliuoti pagal norimą sutepti įrenginį. Be to, jis gali teikti iki 700 barų slėgį (10 000 psi), o įmontuota LED lemputė padės apšviesti darbo vietą, kad būtų lengviau pamatyti tepimo tašką.

    Tepalo švirkštas pateikiamas tvirtame nešiojamame dėkle su 900 mm (36 colio) aukšto slėgio žarnele, įkraunamu 20 voltų akumuliatoriumi ir 90 min. įkrovikliu.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės: 
    Ryšiai su žiniasklaida: Theo Kjellbergas, +46 725 77 65 76; theo.kjellberg@skf.com 

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. 

    2014-aisiais metinė pardavimo pajamų suma siekė 70 975 mln. Švedijos kronų. Tais metais įmonėje dirbo 48 593 darbuotojai.www.skf.com

    ® SKF yra registruotasis „SKF Group“ prekių ženklas.

  • Vaizdas

Atsisiųsti medžiagą spaudai

Medžiaga spaudai (542 KB)

SKF logo