SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

SKF siūlo naują „Lincoln“ elektra varomą tepimo sistemą

  • Istorija

    2016 Sausio 12, 10:00 CEST

    Geteborgas, 2016 m. sausio 12 d.: SKF šiandien paskelbė pristatanti „Lincoln“ elektra varomą tepimo sistemą (EDL1). EDL1 sistema, kurioje naudojami modernūs matavimo prietaisai, sukurta naudoti modulinėse tepimo sistemose ir dideliuose įrenginiuose, pasižyminčiuose skirtingais tepimo reikalavimais ir įvairiais atstumais.

    Ši paprastai dozuojama slėginė pompa skirta padidinti bent 2 bar (29 psi) įvesties slėgį iki maksimalaus 280 bar (4 061 psi) slėgio. EDL1 yra nebrangus tepimo sprendimas, kurį galima naudoti su esamais vamzdžiais, jungtimis ir pildymo pompomis.

    EDL1 efektyviai veikia sudėtingomis sąlygomis, įskaitant naudojimą lauke, kai gali smarkiai kisti aplinkos temperatūra. Tepalą tiekia pompos arba jis tiekiamas iš kasečių, todėl įrangą galima efektyviai naudoti gerokai toliau stovintiems įrengimams tepti. EDL1 sumontuota integruotoji valdymo plokštė, skirta impulsiniam ir valdomo laiko tepimui. Be to, įranga gali informuoti apie tepimo klaidas.

    EDL1 galima naudoti maisto ir gėrimų gamyboje, geležinkelių, cemento gamybos ir kitose sunkiosios pramonės šakose. Ją taip pat galima naudoti daugelyje pramonės šakų, kuriose pageidaujama naudoti nebrangias modulines tepimo sistemas.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės:
    Ryšiai su žiniasklaida: Theo Kjellbergas, +46 725 77 65 76; theo.kjellberg@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70,975 million and the number of employees was 48,593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Vaizdas

Atsisiųsti medžiagą spaudai

Medžiaga spaudai (6.3 MB)

SKF logo