SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos. Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Will you accept SKF cookies?

Aktiebolaget SKF

Nuo 1907 m. SKF yra pirmaujanti pasaulyje technologijų tiekėja. Pagrindinė mūsų stiprybė – gebėjimas nuolatos kurti naujas technologijas ir jas panaudoti kuriant gaminius, kurie mūsų klientams suteiktų konkurencingo pranašumo. Tai pasiekiame sujungdami savo praktinę patirtį daugiau kaip 40-yje pramonės sričių ir savo žinias visose SKF technologijų bazėse: guolių ir jų blokų, sandariklių, mechatronikos, techninės priežiūros ir sutepimo sistemų. Mūsų sėkmė pagrįsta šiomis žiniomis, mūsų žmonėmis ir mūsų įsipareigojimais „SKF Care“ principams.

Daugiau našumo – mažiau energijos

Šiandien pagrindinis SKF technologijų vystymo tikslas – sumažinti viso gaminio gyvavimo ciklo poveikį aplinkai, tiek vykdant mūsų, tiek kliento operacijas. Naujausias SKF pasiūlymų šioje srityje pavyzdys – „SKF BeyondZero“ gaminių komplektas.

Skaitykite daugiau apie tai, kodėl SKF yra žinių inžinerijos bendrovė

Faktai trumpai

„SKF Care“ – mūsų įsipareigojimas dėl tvaraus vystymosi

SKF logo