SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Guoliai, mazgai ir korpusai

SKF veiklą pradėjo nuo guolių ir iki šiol yra didžiausias riedėjimo bei slydimo guolių projektuotojas ir galintojas. Čia jūs rasite pilną mūsų produktų asortimentą, įskaitant plačią guolių ir guolių korpusų gamą. 


Jūs galite susirasti reikiamus produktus pagal:
  • Žymėjimą arba matmenis: Užpildykite produktų paiešką dešinėje
  • Tipą: Užpildykite produktų paiešką dešinėje

Guoliai

SKF gamina beveik bet kokio tipo rutulinius ir ritininius guolius. Daugelis iš jų priklauso daugiau nei vienai iš keturių SKF našumo klasių:
„SKF standart“
Standartiniai SKF guoliai yra gerai žinomi dėl savo aukštos kokybės ir ilgo eksploatavimo laiko. Tačiau kai kurie įrenginiai turi patirti didesnes apkrovas ir tuo pat metu sumažinti trintį, šilumą ir guolių dilimą. Šiems įrenginiams „SKF Explorer“ guoliai yra geriausias pasirinkimas.
„SKF Explorer“
„SKF Explorer“ našumo klasės guoliai parodė, kad gali veikti vėsiau, sklandžiau ir ilgiau nei kiti guoliai. „SKF Explorer“ guoliai, kurie buvo sukurti didesnėms apkrovoms, gaminami iš itin gryno, vienalyčio plieno, kuris apdorojamas unikaliu karščio metodu. Unikalus apdorojimas karščiu užtikrina geriausią santykį tarp kietumo ir atsparumo. Vidinė geometrija ir apkabos pritaikytos siekiant sumažinti trintį ir dilimą. Visų besiliečiančių paviršių apdirbimas skatina hidrodinaminės plėvelės formavimąsi.
„SKF Energy Efficient“
Atsižvelgiant į tai, kad energijos taupymo poreikis didėja kasdien, technologija, leidžianti net ir nedaug sumažinti energijos sąnaudas, yra didelė naujiena.
Pasinaudodami daugiau nei 100 metų inžinerijos žiniomis ir nepalyginamais gabumais tribologijos ir susijusių mokslų srityje, SKF sukūrė „SKF Energy Efficient“ (E2) našumo klasę.
Nors SKF guoliai nuolat tobulėjo link vis didesnio veiksmingumo ir patikimumo, ši nauja našumo klasė reiškia žymų proveržį. SKF E2 klasės guoliai 30 % ar daugiau sumažina trinties nuostolius guoliuose, palyginus su standartiniais to paties dydžio SKF guoliais. Tai reiškia, kad, palyginti su kitų gamintojų guoliais, nuostolių sumažėjimas gali būti dar didesnis.
„SKF super-precision“
Kad suspėtų su vis didesniais tikslių įrenginių našumo iššūkiais, SKF turi visą liniją itin tikslių guolių. Šie guoliai yra pritaikytos konstrukcijos, leidžiančios jiems išlaikyti didesnius greičius, palyginti su ankstesniais didelio tikslumo našumo klasės guoliais. Naujos našumo klasės privalumas yra visų guolių našumo pagerėjimas.
Išskirtinio tikslumo našumo klasės guoliai pasižymi:
  • gebėjimu išlaikyti didesnius greičius
  • gebėjimu atlaikyti dideles apkrovas
  • dideliu kietumu
  • maža trintimi
  • ilgesniu guolio eksploatavimo laiku
Taip pat yra platus slysties guolių, trauklių antgalių ir įvorių asortimentas.
Šių guolių konstrukcijų ir medžiagų variantų yra tikrai daug.

Mazgai

SKF guolių mazgai paprastai susideda iš guolio, sandariklio, tepalo ir veleno fiksavimo mechanizmo. Šie mazgai surenkami ir sureguliuojami gamykloje. Šie montuoti paruošti mazgai parduodami su rutuliniais ar ritininiais guoliais.
Be standartinių plieninių mazgų, SKF turi ir daugiau standartinių gaminių, skirtų konkrečioms pramonės šakoms, pvz., maisto, gėrimų ir farmacijos pramonėms, kuriose reikalingos, pvz., specialios medžiagos, tepalai, sandarikliai ir korpusai.

Korpusai

Kad galėtų išlaikyti aukštas SKF guolių našumo savybes, SKF kuria ir gamina visą guolių korpusų ir korpusų sandariklių liniją. Šie korpusai ir sandarikliai gerai žinomi dėl savo kokybės ir patvarumo. Be savo unikalių konstrukcinių funkcijų, supaprastinančių montavimą, lygiavimą ir pakartotinį tepimą, SKF korpusai yra tiksliai apdirbti taip, kad guoliai juose galėtų būtų naudojami visą savo eksploatavimo trukmę.

Eiti į Gaminių lentelėsGuoliai, mazgai ir korpusai.

Gaminio informacija

Toliau pateikta nuoroda į informaciją tik anglų k.
SKF logo