SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Elektros iškrovos jutiklis

Aptinka elektros iškrovas elektrinių variklių guoliuose

Elektros iškrovos jutiklis TKED 1
Elektros iškrovos jutiklis TKED 1
SKF elektros iškrovos jutiklis (EDD) yra paprastas rankinis įrankis, skirtas aptikti elektros iškrovas elektrinių variklių guoliuose. Elektros iškrovos kyla dėl variklio veleno įtampos iškrovos per guolį, dėl jų atsiranda elektrinė erozija, prastėja tepalo kokybė ir galiausiai sugenda guoliai.
Elektriniai varikliai labiau kenčia nuo elektrinės erozijos guoliuose, jei yra valdomi kintamo dažnio pavara. Integravus į numatomos techninės priežiūros programą, EDD gali padėti aptikti guolius, kurių gedimas labiau tikėtinas, ir taip žymiai sutrumpinti neplanuotą įrenginių neveikos laiką.
  • Unikalus nuotolinis sprendimas leidžia dirbti tam tikru atstumu nuo variklių. Tai leidžia apsaugoti naudotoją nuo judančių įrenginių lietimo
  • SKF technologija*
  • Nereikalingas mokymas
  • Galimybė aptikti elektros iškrovas per 10 sekundžių, 30 sekundžių arba per neapibrėžtą laiko tarpą
  • Šviesos diodais apšviečiamas ekranas leidžia įrankį naudoti neapšviestoje aplinkoje
  • IP 55 galima naudoti daugelyje pramoninių aplinkų
  • Nešiojamame dėkle tiekiamos standartinės baterijos, atsarginė antena ir naudojimo instrukcija

*Pateiktas patento prašymas.

SKF TKED1 (1 pav.)
Nešiojimo dėkle tiekiamos standartinės baterijos, atsarginė antena ir naudojimo instrukcija
Techniniai duomenys
Žymėjimas
TKED 1
Aprašymas
SKF elektros iškrovos jutiklis
Maitinimo šaltinis 
4,5 V standartinės AAA tipo baterijos (LR03, AM4) – 3 vnt.
Laiko kontrolė:
– išankstiniai nustatymai
– numatytieji
 
10 arba 30 sekundžių
nepaibrėžta
Darbinė ir laikymo temperatūra

nuo 0 iki 50 °C (nuo 32 iki 122 ºF)
nuo –20 iki 70 °C (nuo –4 iki 158 ºF)
IP lygis
IP 55
Ekranas

Skystųjų kristalų skaitiklio intervalas: nuo 0 iki 99 999 iškrovų. 
Naudotojo pasirenkamas apšvietimas ir senkančios baterijų įkrovos perspėjimas
Dėklo matmenys (I x P x A)
260 x 85 x 180 mm (10,3 x 3,4 x 7,0 in.)
Bendras dėklo ir turinio svoris
0,6 kg (1,35 lb)
SKF logo