SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Stroboskopai

Paprasta ir ekonomiška apžiūra

SKF TKRS serijos stroboskopai
TKRS 20
Stroboskopo naudojimo pavyzdys
TKRS 10
SKF stroboskopai TKRS 10 ir TKRS 20 yra nešiojami, kompaktiški ir paprasti naudoti įrankiai, leidžiantys užfiksuoti besisukančių ar slankiojančių įrenginių judėjimo vaizdą. Jie leidžia apžiūrėti ventiliatorių mentes, movas, krumpliaračius, įrenginių velenus ir diržus nestabdant įrenginių. TKRS stroboskopai naudingi ODR programoms ir yra pagrindiniai techninės priežiūros specialistų įrankiai.

SKF TKRS serijos stroboskopai pasižymi tokiomis savybėmis:
  • Ergonomiški valdikliai leidžia mirgėjimo dažnį nustatyti sekundžių dalimis
  • Fazės keitimo režimas leidžia dominantį objektą apžiūrėti pasuktą reikiamu kampu – tai ypač naudinga apžiūrint krumpliaračius ir ventiliatorių mentes
  • Kad būtų lengviau naudoti ilgą laiką, juose įrengtas sriegis, skirtas trikojui tvirtinti
  • Tiekiamas tvirtame nešiojimui skirtame dėkle su universaliu įkrovikliu

Stroboskopas TKRS 10

SKF stroboskopas TKRS 10
  • Mirgėjimo dažnis iki 12 500 mirksnių per minutę leidžia panaudoti šį gaminį daugeliu atvejų
  • Raiškus skystųjų kristalų ekranas
  • Ksenoninis šviesos šaltinis užtikrina įrankio veikimą bent 100 mln. mirksnių
  • Tiekiamas su atsargine šviesos lempa, skirtu sumažinti įrankio neveikos laiką
  • Pristatomas energijos šaltinis leidžia 2,5 valandos dirbti tarp įkrovimų

Stroboskopas TKRS 20

SKF stroboskopas TKRS 20
SKF stroboskopas TKRS 20
TKRS 20 su nuotoliniu šviesos šaltinio jutikliu
  • Mažai energijos naudojantis LED šviesos šaltinis leidžia įkraunamą energijos šaltinį įprastai naudoti bent dvylika valandų
  • Ryškus ir galingas šviesos šaltinis gerai apšviečia per atstumą, šviesą fokusuodamas į tikrinamą plotą, todėl idealiai tinka naudoti lauke
  • Mirgėjimo dažnis iki 300 000 mirksnių per minutę leidžia panaudoti šį gaminį tikrinant daugelį didelio greičio įrenginių. Įprastų patikrinimų metu naudinga naudoti galingos lempos režimą
  • Komplekte esantis nuotolinis optinis jutiklis leidžia lengvai keisti mirgėjimo dažnį, o taip pat leidžia stroboskopą naudoti kaip tachometrą
  • Raiškus skystųjų kristalų ekranas rodo naudotojo nuostatas ir leidžia lengvai panaudoti dešimt naudotojo programuojamų įsimenamų mirgėjimo dažnio nuostatų
  • Naudojant pasirenkamą laidą TKRS C1, įrankį TKRS 20 galima prijungti prie SKF Microlog
TKRS 10 techniniai duomenys
Žymėjimas
Stroboskopas TKRS 10
Mirgėjimo dažnio intervalas
Nuo 40 iki 12 500 mirksnių per minutę (f/min.)
Optinio jutiklio mirgėjimo dažnio intervalas
Netaikoma
Mirgėjimo dažnio tikslumas
±1 f/min. arba ±0,01 %,
kuri reikšmė didesnė
Šviesos šaltinio nuostatos ir ekrano raiška
Nuo 100 iki 9 999 f/min.; 0,1 f/min.,
nuo 10 000 iki 12 500 f/min.; 1 f/min.
Tachometro intervalas
Nuo 40 iki 59 000 aps./min.
Tachometro tikslumas
±0,5 aps./min. arba ±0,01 %,
kuri reikšmė didesnė
Šviesos šaltinis
Ksenoninė lemputė: 10 W
Švietimo trukmė
9–15 ms
Šviesos galia
154 mJ per mirksnį
Energijos šaltinio tipas
NiMH, įkraunamas ir išimamas
Energijos šaltinio įkrovimo laikas
2–4 val.
Darbo laikas vienu įkrovimu
2,5 val. esant 1 600 1/min.,
1,25 val. esant 3 200 1/min.
Baterijų įkroviklio AC įvestis
100–240 V AC, 50 / 60 Hz
Ekranas
8 ženklų 2 eilučių skystakristalis;
rodo raides ir skaitmenis
Ekrano atnaujinimas
nepertraukiamas
Valdikliai
Galia, x2, x1/2, fazės keitimas,
išorinis jungiklis
Išorinio jungiklio įvestis
0–5 V TTL tipo, per stereofoninio garso lizdą
Išorinis mirgėjimo delsos jungiklis
Daugiausia 5 ms
Laikrodžio išvestis – 0–5 V TTL
Signalas per stereofoninio garso lizdą
Įrankio svoris
650 g (1 lb, 7 oz)
Bendrasis svoris su dėklu1,9 kg (4,2 lb)
Dėklo matmenys 360 x 110 x 260 mm (14,2 x 4,3 x 10,2 in.)
Darbinė temperatūra
nuo 10 iki 40 °C (nuo 50 iki 104 °F)
Laikymo temperatūra
nuo –20 iki +45 °C (nuo –4 iki +113 °F)
TKRS 20 techniniai duomenys
Žymėjimas
Stroboskopas TKRS 20
Mirgėjimo dažnio intervalas
Nuo 30 iki 300 000 mirksnių per minutę (f/min.)
Optinio jutiklio mirgėjimo dažnio intervalas
Nuo 30 iki 100 000 f/min.
Mirgėjimo dažnio tikslumas
±1 f/min. arba ±0,01 %,
kuri reikšmė didesnė
Šviesos šaltinio nuostatos ir ekrano raiška
Nuo 30 iki 9 999 f/min.; 0,1 f/min.,
nuo 10 000 iki 300 000 f/min.; 1 f/min.
Tachometro intervalas
Nuo 30 iki 300 000 aps./min.
Tachometro tikslumas
±0,5 aps./min. arba ±0,01 %,
kuri reikšmė didesnė
Šviesos šaltinis
Šviesos diodas
Švietimo trukmė
0,1°–5°
Šviesos galia
1 600 liuksų, esant 6 000 f/min. 0,2 m (8 in.) atstumu
Energijos šaltinio tipas
NiMH, įkraunamas ir išimamas
Energijos šaltinio įkrovimo laikas
2–4 val.
Darbo laikas vienu įkrovimu
12 valandų įprasto naudojimo
6 valandos su optiniu jutikliu
Baterijų įkroviklio AC įvestis
100–240 V AC, 50 / 60 Hz
Ekranas
8 ženklų 2 eilučių skystakristalis; rodo raides ir skaitmenis
Ekrano atnaujinimas
nepertraukiamas
Valdikliai
Maitinimas, x2, x1/2, fazės poslinkis, išorinis
jungiklis, impulso ilgis ir atmintis
Išorinio jungiklio įvestis
0–5 V TTL tipo, per stereofoninio garso lizdą
Išorinis mirgėjimo delsos jungiklis
Daugiausia 5 ms
Laikrodžio išvestis – 0–5 V TTL
Signalas per stereofoninio garso lizdą
Įrankio svoris
600 g (1 lb, 5 oz)
Bendrasis svoris su dėklu1,9 kg (4,2 lb)
Dėklo matmenys360 x 110 x 260 mm (14,2 x 4,3 x 10,2 in.)
Darbinė temperatūra
nuo 10 iki 40 °C (nuo 50 iki 104 °F)
Laikymo temperatūra
nuo –20 iki +45 °C (nuo –4 iki +113 °F)
SKF logo