SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Ekstremaliam slėgiui atsparus, žematemperatūris tepalas

SKF kraštutiniam slėgiui atsparus, žematemperatūris guolių tepalas LGWM 1
SKF LGWM 1 yra mažai tirštas tepalas mineralinės alyvos pagrindu su ličio muilu ir kraštutinio slėgio priedais. Jis ypač tinka tepti guoliams, patiriantiems ir radialinę, ir ašinę apkrovą.
  • Gerai susiformuoja alyvos plėvelė žemoje temperatūroje iki –30 °C (–20 °F)
  • Gera pumpavimo geba žemoje temperatūroje
  • Gera apsauga nuo korozijos
  • Geras atsparumas vandeniui

Įprastos naudojimo sritys:

  • Pagrindiniai vėjo turbinų velenai
  • Sraigtiniai konvejeriai
  • Centralizuotos tepimo sistemos
  • Įrenginiai su sferiniais ritininiais atraminiais guoliais
Galimi taros dydžiai
Taros dydisŽymėjimas
420 ml kasetėLGWM 1/0,4
5 kg skardinėLGWM 1/5
50 kg statinėLGWM 1/50
180 kg statinėLGWM 1/180
TLMR 101 serija 380 ml pripildymasLGWM 1/MR 380
TLMR 201 serija 380 ml pripildymas (su baterija)LGWM 1/MR380B
Techniniai duomenys
ŽymėjimasLGWM 1 / (taros dydis)
DIN 51825 kodasKP1G-30
NLGI konsistencijos klasė1
Muilo tipasLičio
SpalvaRuda
Bazinės alyvos rūšisMineralinė
Darbinės temperatūros diapazonasNuo –30 iki +110 °C
(nuo –20 iki +230 °F)
Lašėjimo temperatūra DIN ISO 2176>170 °C (>340 °F)
Bazinės alyvos klampa 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
200
16
Skvarba DIN ISO 2137 
60 dvigubo plakimo taktų, 10–1 mm
100 000 dvigubo plakimo taktų, 10–1 mm
310-340
+50 maks.
Apsauga nuo korozijos: 
pagal „Emcor“:
– standartas ISO 11007
– nuplovimo vandeniu bandymas
0–0
0–0
Atsparumas vandeniui 
DIN 51 807/1, 3 val., esant 90 °C1 maks.
  
Alyvos atsiskyrimas 
DIN 51 817, 7 paros, esant 40 °C, statinis, %8–13
Vario korozija 
DIN 51 811, 110 °C2 maks., esant 90 °C (>195 °F)
EP savybės 
Susidėvėjimo pėdsakai DIN 51350/5, 1 400 N, mm
4 rutulių bandymas, suvirinimo apkrova DIN 51350/4, N
1,8 maks.
3 200 min.*
Fretingo korozija 
ASTM D4170 (mg)5,5*
* Įprasta vertė
SKF logo