SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Bendrosios paskirties pramoninis ir automobilinis NLGI 3 tepalas

SKF bendrosios paskirties pramoninis ir automobilinis guolių tepalas LGMT 3
SKF LGMT 3 yra ličio muilu sutirštintas tepalas mineralinės alyvos pagrindu. Šis aukščiausios kokybės bendrosios paskirties tepalas tinkamas naudoti įvairiose pramonės ir automobilių technikos srityse, kur reikia tiršto tepalo.
  • Puikios antikorozinės savybės
  • Geras oksidacinis stabilumas rekomenduojamame temperatūrų intervale

Įprastos naudojimo sritys:

  • Guoliai >100 mm (3,9 in) veleno dydis
  • Besisukantis išorinis guolio žiedas
  • Sistemos su vertikaliais velenais
  • Nuolatinė aukšta aplinkos temperatūra >35 °C (95 °F)
  • Kardaniniai velenai
  • Žemės ūkio įranga
  • Automobilių, vilkikų ir priekabų ratų guoliai
  • Dideli elektros varikliai
Galimi taros dydžiai
Taros dydisŽymėjimas
420 ml kasetėLGMT 3.0,4
0,5 kg skardinėLGMT 3/0,5
1 kg skardinėLGMT 3/1
5 kg skardinėLGMT 3/5
18 kg kibirasLGMT 3/18
50 kg statinėLGMT 3/50
180 kg statinėLGMT 3/180
TLMR 101 serija 380 ml pripildymasLGMT 3/MR380
TLMR 201 serija 380 ml pripildymas (su baterija)LGMT 3/MR380B
Techniniai duomenys
ŽymėjimasLGMT 3 / (taros dydis)
DIN 51825 kodasK3K-30
NLGI konsistencijos klasė3
Muilo tipasLičio
SpalvaGeltona
Bazinės alyvos rūšisMineralinė
Darbinės temperatūros diapazonasNuo –30 iki +120 °C
(nuo –20 iki +250 °F)
Lašėjimo temperatūra DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
Bazinės alyvos klampa 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
120–130
12
Skvarba DIN ISO 2137 
60 dvigubo plakimo taktų, 10–1 mm
100 000 dvigubo plakimo taktų, 10–1 mm
220–250
280 maks.
Mechaninis stabilumas 
Riedėjimo stabilumas, 50 val., esant 80 °C, 10–1 mm
V2F bandymas
295 maks.
„M“
Apsauga nuo korozijos 
pagal „Emcor“:
– standartas ISO 11007
– vandens nuplovimo bandymas
0–0
0–0
Atsparumas vandeniui 
DIN 51 807/1, 3 val., esant 90 °C2 maks.
Alyvos atsiskyrimas 
DIN 51 817, 7 paros, esant 40 °C, statinis, %1–3
Tepimo geba 
R2F, eigos bandymas B, esant 120 °CTeigiamas rez.
Vario korozija 
DIN 51 811, 110 °C2 maks., esant 130 °C (265 °F)
Riedėjimo guolio tepalo eksploatavimo laikas 
R0F bandymo L50 eksploatavimo laikas esant 10 000 aps./min., val.1 000 min., esant 130 °C
(265 °F)
SKF logo