SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Guolių užpildytuvas

Užpildymas tepalu be pavojaus užteršti

SKF guolių užpildytuvas VKN 550
SKF guolių užpildytuvas VKN 550
SKF guolių užpildytuvas VKN 550 yra tvirtas, paprastai naudojamas, našus ir veiksmingas įtaisas, skirtas guoliams užpildyti tepalu. SKF guolių užpildytuvas naudojamas kartu su standartiniu tepalo švirkštu, pneumatinie tepalo pompa arba tepalo pildymo pompa.
  • Įleidžia tepalą ten, kur jo labiausiai reikia, – tarp riedėjimo elementų, todėl guolio eksploatavimo laikas būna ilgesnis.
  • Uždara sistema ir dangtelis neleidžia patekti nešvarumams, todėl pašalina taršos galimybę.
  • Operatorius gali iš anksto greitai ir švariai užpildyti guolius.
  • Išvengiama nereikalingų tepalo nuostolių.
  • Ekonomiškas ir ekologiškas įtaisas

Techniniai duomenys
Žymėjimas
VKN 550
Aprašymas
Guolių tepalo pildytuvas
Svoris
1,8 kg
Medžiaga
Cinkuotas, metalinis paviršius
Tinkami tepalai
Patvirtintas kaip tinkamas naudoti su visais SKF tepalais
Kiti tepalai
NLGI klasė nuo 000 iki 2
Užpildomų guolių matmenys :

Vidinis skersmuo d
19–120 mm
Išorinis skersmuo D
Maks. 200 mm
SKF logo