SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Tepimo antgaliai

Atnaujinkite arba modernizuokite savo įrangą

SKF tepimo antgalių ir tepimo taškų rinkiniai
SKF tepimo antgalių LAGS 8 rinkinyje yra kasdienėms tepimo užduotims skirtų praktiškų priedų, pavyzdžiui, jungčių, movų ir antgalių, kurie labai plačiai naudojami pramonėje.

Techniniai duomenys
Žymėjimas
LAGS 8
Didžiausias darbinis slėgis
400 bar (5 800 psi)
Mažiausias trūkimo slėgis
800 bar (11 600 psi)

Rinkinio turinys
180 mm tiesus vamzdis ir antgalis (DIN 71412)
1
Žarna su antgaliu (DIN 71412)
1
Vamzdelis su antgaliu, skirtas apskritagalvėms tepimo jungtims (DIN 3404)
1
Vamzdelis su antgaliu, skirtas įleistinėms tepimo jungtims, ir plastikinis permatomas dangtelis (DIN 3405)
1
Tepimo taškas M10x1–G1/8
1
Tepimo taškas M10x1–1/8–27NPS
1
Antgalis (DIN 71412)
2
SKF logo