SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Tepalo švirkštas

Atviriesiems guoliams tepti

SKF tepalo švirkštas LAGP 400
Tepalo švirkštas LAGP 400 yra žemo slėgio priemonė SKF tepalo kasetėms ištuštinti. Tai paprasta ir švari alternatyva atvirųjų guolių užpildymui tepalu rankiniu būdu.
  • Tiekiamas su trimis antgaliais
  • Suleidžia tepalą į atviras įrangos vietas, pavyzdžiui, guolius arba atvirus krumplinius mechanizmus


Techniniai duomenys
Žymėjimas
LAGP 400
Medžiaga
plienas ir polietilenas
Ilgis
360 mm (14 in.)
Svoris
0,35 kg (12 oz)
Didžiausias tūris per vieną taktą20 cm3 (1,2 in3)
SKF logo