SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Tepalo pompos

Atitinka visus tepimo poreikius

LAGG serijos tepalo pompa
Visas asortimentas rankinių ir pneumatinių tepalo pompų, skirtų standartinėmis 18, 50 arba 180 kg (39, 110 arba 400 lb) tepalo statinėmis. Jos gali būti tiesiogiai prijungiamos prie tepimo taškų, taip pat tinka naudoti su centrinio tepimo sistemomis. Didžiausias SKF tepalo pompų slėgis yra atitinkamai 50 ir 42 MPa (7 250 ir
6 090 psi). Jos išbandytos ir patvirtintos visiems SKF tepalams. Pompos lengvai montuojamos ir parengtos naudoti, nes pristatomos su visais būtinais elementais, įskaitant 3 500 mm (137,8 in.) žarną.
  • Visas pompas galima prijungti prie 18, 50 arba 180 kg (39, 110 arba 400 lb) tepalo statinių
  • Išlaiko aukštą slėgį; didžiausias slėgis – iki 50 MPa (7 250 psi)
  • Lengva montuoti – pristatomos su visais būtinais elementais, taip pat 3 500 mm (137,8 in.) žarna
  • Patikimos, išbandytos ir patvirtintos visiems SKF tepalams
  • Galima naudoti kartu su SKF guolių užpildytuvu VKN 550

  1. Tepalo pompa, skirta 18 kg (39,6 lb) statinėms (1 pav.)
  2. Pervežama tepalo pompa, skirta 18 kg (39,6 lb) statinėms (2 pav.)
  3. Tepalo pompa, skirta 50 kg (110 lb) statinėms (3 pav.)
  4. Tepalo pompa, skirta 180 kg (396 lb) statinėms (4 pav.)
  5. Vežimėlis, skirtas statinėms iki 200 kg (440 lb) (5 pav.)
Techniniai duomenys
Žymėjimas
LAGG 18M
LAGG 18AE
Aprašymas
Tepalo pompa,
skirta 18 kg (39,6 lb)
statinėms
Pervežama tepalo pompa,
18 kg (39,6 lb) statinėms
Galios šaltinis
Rankinis
Pneumatinis
Didž. slėgis
500 bar (7 250 psi)
420 bar (6 090 psi)
Tinkama statinė
265–285 mm
(10,4–11,2 in)
265–285 mm
(10,4–11,2 in)
Mobilumas
Stacionarus
Su vežimėliu
Didžiausias srautas
1,6 cm³/taktui
(0,05 JAV fl. oz)
200 cm³/min.
(6,8 JAV fl. oz)
Tinkamas tepalas
NLGI klasė
000-2
0–2


Techniniai duomenys
Žymėjimas
LAGG 50AE
LAGG 180AE
Aprašymas
Tepalo pompa, skirta
50 kg (110 lb) statinėms
Tepalo pompa, skirta
180 kg (396 lb) statinėms
Galios šaltinis
Pneumatinis
Pneumatinis
Didž. slėgis
420 bar (6 090 psi)
420 bar (6 090 psi)
Tinkama statinė
350–385 mm
(13,8–15,2 in)
550–590 mm
(21,7–23,2 in)
Mobilumas
Stacionarus
Stacionarus
Didžiausias srautas
200 cm³/min.
(6,8 JAV fl. oz)
200 cm³/min.
(6,8 JAV fl. oz)
Tinkamas tepalas
NLGI klasė
0–2
0–2

Techniniai duomenys
Žymėjimas
LAGT 180
Aprašymas
Vežimėlis, skirtas
statinėms iki 200 kg
(440 lb)
Galios šaltinis
netaikoma
Didž. slėgis
netaikoma
Tinkama statinė
netaikoma
Mobilumas
Vežimėlis
SKF logo