SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Žarnų ritės

Protingas pasirinkimas darbui su žarnomis

TLRC ir TLRS serijų žarnų ritės
TLRC ir TLRS serijų žarnų ritės
Žarnos būtinos visur, kur tik reikia lanksčių priemonių skysčiams perduoti. Tačiau lanksčias žarnas sunku išlaikyti tvarkingas ir nesusiraizgiusias. SKF žarnų ritės sukurtos kaip tik šiai problemai išspręsti.

Savybės
  • Aukštos kokybės medžiagos, atitinkančios naudojimo srities reikalavimus: nuo lengvų (kompozitų) versijų, skirtų vidutinėms eksploatavimo sąlygoms (TLRC serija), iki labai patvarių versijų, skirtų sunkiausioms eksploatavimo sąlygoms (TLRS serija).
  • Prieš atskirą dengimo procesą atliekamas kruopštus valymas, o ilgaamžė ritės konstrukcija padeda kiek galima labiau pailgina eksploatavimo laiką.
  • Atjungiamas velenas ir uždaras pavaros mechanizmas neleidžia žarnai suktis atgal ir apsaugo sistemą nuo aplinkos poveikio.
  • Kitaip nei daugelis parduodamų žarnų ričių, TLRS serijos ritės yra su tvirtu privirintu pagrindu; ši konstrukcija suprojektuota ir pagaminta atsižvelgiant į sunkias eksploatavimo sąlygas.

Privalumai

  • Mažesnis nelaimingų atsitikimų užkliuvus ar pervažiavus žarną transporto priemone pavojus
  • Ilgesnis žarnų eksploatavimo laikas
  • Minimalus nuotėkio pavojus
  • Geriau užtikrinama tvarka ir švara
  • Taupomas laikas dirbant su žarnomis

Naudojimo sritys

  • Tepalų laikymo patalpos
  • Surinkimo stotys ir fabrikai
  • Pneumatiniai įrankiai
  • Automobilių priežiūros centrai ir padangų parduotuvės
  • Ugniagesių brigados ir tarnybiniai krovininiai automobiliai
  • Techninės priežiūros ir administraciniai pastatai
Techniniai duomenys
ŽymėjimasSlėgisDidž. temp.
Žarnos vid. skersmuo
Žarnos ilgis
barpsi°C°Fmminmft
TLRC 15 AW2130065150103/81550
TLRC 15 AW / W2130065150131/21550
TLRS 15 AW2130065150103/81550
TLRS 22 AW2130065150103/82272
TLRS 15 AW / W2130065150131/21550
TLRS 15H1382 00099210131/21550
TLRS 8G4005 8009921061/4825
Techniniai duomenys (tęsinys)
ŽymėjimasM(G)
išvestis
F(G)
įvestis
Žarnos
spalva
Naudojimas
 inin  
TLRC 15 AW1/41/2RaudonaŽemo slėgio oras / vanduo
TLRC 15 AW / W1/21/2RaudonaŽemo slėgio oras / vanduo
TLRS 15 AW1/41/2RaudonaŽemo slėgio oras / vanduo
TLRS 22 AW1/41/2RaudonaŽemo slėgio oras / vanduo
TLRS 15 AW / W3/81/2RaudonaŽemo slėgio oras / vanduo
TLRS 15H1/21/2JuodaVidutinio slėgio alyva
TLRS 8G1/41/4JuodaAukšto slėgio tepalas

TLRC serijos žarnos ritės matmenys

ŽymėjimasTLRC
mmin
A45417 7/8
B41916 1/2
C1526
D572 1/4
E*1596 1/4
TLRC serijos (C–E) žarnos ritės matmenys 1 pav.
TLRC serijos (A–B) žarnos ritės matmenys 2 pav.

TLRS serijos žarnos ritės matmenys

ŽymėjimasTLRS
mmin
A51420 1/4
B48319
C1987 13/16
D983 7/8
E1466 1/8
TLRS serijos (C–E) žarnos ritės matmenys 3 pav.
TLRS serijos (A–B) žarnos ritės matmenys 4 pav.
TLRS 1-C
Montavimo priedai
Jei žarnos naudojamos didesniu nei 45° kampu, gali prireikti šių priedų:

TLRS 1-C
40° pasukamas pagrindas
Galima montuoti tvirtinant ritę vertikaliai arba pakabinant.
TLRS 1-W
TLRS 1-W
Prie sienos montuojamas universalus sukamasis laikiklis
Negalima montuoti viršuje.
SKF logo