SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Alyvos laikymo indai

Tinkamas sprendimas alyvai laikyti

LAOS serijos alyvos laikymo indai
LAOS serijos alyvos laikymo indai
Į LAOS seriją įeina visapusiškas asortimentas indų ir dozavimo dangtelių, kuriuos galima keisti, nes jie atitinka praktiškai visus specifinius tepimo reikalavimus. Dangteliai yra dešimties skirtingų spalvų, kad atitiktų bet kurią vietoje naudojamą identifikavimo pagal spalvų kodus sistemą.

Privalumai
  • Tepalų tvarkymas iš tiesų yra vienas iš svarbiausių geros tepimo valdymo programos elementų.
  • Tinkamas tepimo alyvų laikymas ir tvarkymas palengvina tepimo užduotis, o dirbti yra saugiau ir švariau.
  • Mechanizmų tepimas užteršta alyva gali lemti papildomas techninės priežiūros sąnaudas ir gamybos prastovas.
  • Alyvos sąnaudos turi būti kontroliuojamos, kad būtų išvengta išlaidų padidėjimo, o poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis.
  • Kuo mažiau alyvos išlaistoma, tuo geriau sveikatai ir saugai.

Savybės

  • Unikalus žiedinis sandariklis, užsukamo kaklelio ir dangtelio dizainas neleidžia patekti lietui, dulkėms ir kitiems teršalams.
  • Atsparūs karščiui ir cheminėms medžiagoms. Indai yra tvirti ir patvarūs, nes pagaminti iš specialios HDPE (didelio tankio polietileninės) medžiagos, kurios sudėtyje yra UV stabilizatorių ir antistatinių medžiagų*.
  • Indai yra permatomi ir su matavimo skale (metrinės ir colinės sistemos vienetais), todėl alyvos lygį lengva nustatyti ir išmatuoti neatidarant indų ir taip sumažinant taršos pavojų.
  • Dėl ergonomiško dizaino indai lengvi neštis, o atlikti su jais darbus saugu bei patogu.
  • Indo ir dangtelio sriegiai yra vieno dydžio, todėl dangtelį galima greitai pakeisti – jis sandariai ir lengvai užsukamas.
  • Suprojektuotos plačios indų angos, kad juos būtų galima lengvai pripildyti ir valyti.
  • Dėl specialaus užsukamų kaklelių dizaino juos galima greitai atsukti ir užsukti, kontroliuojant srautą ir neleidžiant patekti teršalams.
  • Dangteliuose su kakleliu yra vakuuminio vožtuvo mygtukas, padedantis pagreitinti ir kontroliuoti išpilamos alyvos srautą.

*Turėtų būti vengiama sąlyčio su stipriomis oksiduojančiosiomis medžiagomis (pvz., ozonu, vandeniliu, peroksidu, halogenu ir kt.). Netinka degalams ir tirpikliams laikyti.
Siauras kaklelis
Siauras kaklelis
Idealus, jei pildomos talpyklos pildymo angos yra siauros. Išorinis skersmuo yra apie 7 mm
(0,28 in)
Praplatintas kaklelis
Praplatintas kaklelis
Idealiai tinka tada, kai reikia tiksliai įpilti ir kai prieigos taškai sunkiai pasiekiami. 12 mm (0,48 in) anga idealiai tinka, kai klampa yra iki ISO VG 220.
Platus kaklelis
Platus kaklelis
Kadangi anga yra plati – 25 mm (1 in), idealiai tinka didelės klampos alyvai ir (arba) tada, kai reikia didelio srauto.

LAOS serijos dangteliai
Spalva
Siauras kaklelisPraplatintas kaklelisPlatus kaklelis
SpalvaLAOS 09057 LAOS 09682 LAOS 09705 
PilkaLAOS 09064 LAOS 09699 LAOS 09712 
OranžinėLAOS 09088 LAOS 09798 LAOS 09729 
JuodaLAOS 09095 LAOS 09804 LAOS 09736 
Tamsiai žaliaLAOS 09101 LAOS 09811 LAOS 09743 
ŽaliaLAOS 09118 LAOS 09828 LAOS 09750 
MėlynaLAOS 09125 LAOS 09835 LAOS 09767 
RaudonaLAOS 09132 LAOS 09842 LAOS 09774 
VioletinėLAOS 09071LAOS 09392 LAOS 09388 
GeltonaLAOS 09194 LAOS 62437 LAOS 64936 


Universalus dangtelis
Universalus dangtelis
Du pagrindiniai naudojimo būdai: greitam išpylimui, jei reikia, ir siurbliui prijungti naudojant 3,5 arba 10 l indą (0,3 arba 2,7 JAV gal).
Laikymo dangtelis
Laikymo dangtelis
Verta naudoti, kai alyvos laikomos arba pervežamos.
Turinio etiketė
Skirta indo turiniui tinkamai pažymėti.
LAOS serijos dangteliai
Spalva
Universalus dangtelisLaikymo dangtelisTurinio etiketė
SpalvaLAOS 09668 LAOS 09644 LAOS 06919 
PilkaLAOS 09675 LAOS 09651 LAOS 06964 
OranžinėLAOS 09866 LAOS 09934 LAOS 06940 
JuodaLAOS 09873 LAOS 09941 LAOS 06995 
Tamsiai žalia LAOS 09880 LAOS 09958 LAOS 06971 
ŽaliaLAOS 09897 LAOS 09965 LAOS 06957 
MėlynaLAOS 09903 LAOS 09972 LAOS 06988 
RaudonaLAOS 09910 LAOS 09989 LAOS 06926 
VioletinėLAOS 09408 LAOS 09415 LAOS 06933
GeltonaLAOS 62451 LAOS 62475 LAOS 06902


Indai
Indai
Suprojektuoti su plačiomis angomis ir standartinio dydžio sriegiu. Tinka bet kokiam LAOS dangteliui. Galimi 5 skirtingų dydžių dangteliai.
Pompa
Pompos
Standartinis siurblys tinka iki ISO VG 460 klampos alyvoms pumpuoti. Didelis srautas (apie 14 taktų vienam litrui / JAV kvortai).
Didelės klampos alyvų siurblys skirtas iki ISO VG 680 klampos alyvoms pumpuoti. Didelis našumas – apie 12 taktų vienam litrui / JAV kvortai. Siekiant apsaugoti per pumpavimo procesą nuo ore esančių teršalų patekimo, galima naudoti 10 mikronų alsuoklį.
Su abiem siurbliais galima naudoti 1,5 m (4,9 ft) ilgio išleidimo žarną, apsaugančią nuo varvėjimo, ir reduktoriaus antgalius.
Žarnos ilginamieji elementai
Žarnos ilginamieji elementai
Skirti dangtelio su kakleliu siekio zonai išplėsti. Su plačiu ir praplatintu kakleliu galima naudoti dviejų skirtingų versijų ilginamuosius elementus. Praplatinto kaklelio versijos ilgis gali būti reguliuojamas nuėmus jungiamąją detalę ir nupjovus ilginamąjį elementą iki norimo ilgio.
LAOS serijos indai
Indai
LAOS 092241,5 litro indas (0,4 JAV gal)
LAOS 635712 litrų indas (0,5 JAV gal)
LAOS 635953 litrų indas (0,8 JAV gal)
LAOS 636185 litrų indas (1,3 JAV gal)
LAOS 6625110 litrų indas (2,6 JAV gal)


LAOS serijos pompos ir žarnos ilginamieji elementai
PomposŽarnos ilginamieji elementai
LAOS 62567 Standartinė pompa (tinka LAOS universaliems dangteliams)*LAOS 67265 Plataus kaklelio žarnos ilginamasis elementas
LAOS 62568 Didelės klampos alyvos pompa (tinka LAOS universaliems dangteliams)*LAOS 62499Praplatinto kaklelio žarnos ilginamasis elementas
LAOS 09423 
Didelės klampos alyvos pompos alsuoklis

LAOS 09422Pompos reduktoriaus antgalis


*Pompų negalima naudoti su 1,5 litro (0,4 JAV gal) ir 2 litrų (0,5 JAV gal) indais.
SKF logo