SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Alyvos lygio reguliatoriai

Automatinis optimalaus tepimo alyvos lygio reguliavimas

LAHD serijos tepimo alyvos lygio reguliatorius
Alyvos lygio reguliatorius
SKF alyvos lygio reguliatoriai LAHD 500 ir LAHD 1000 yra suprojektuoti automatiškai reguliuoti optimalų tepimo alyvos lygį guolio korpuse, pavarų dėžėje, karteryje arba panašiose tepimo sistemose su alyvos vonele. Nors paprastai tai nėra įmanoma, SKF alyvos lygio reguliatoriai suteikia galimybę veiksmingai reguliuoti tinkamą alyvos lygį įrenginio veikimo metu, taip optimizuojant įrenginio našumą ir pailginant sistemų eksploatavimo laiką. Be to, jie automatiškai kompensuoja tepimo alyvos nuotėkį ir suteikia galimybę vizualiai patikrinti alyvos lygį.

Veikimo būdas
SKF alyvos lygio reguliatorių sudaro dvi tarpusavyje susietos alyvos talpyklos. Apatinė talpykla tiesiogiai susieta su tepamuoju mazgu, todėl alyvos lygis joje yra toks pat kaip tepimo alyvos lygis tepamajame mazge. Per ventiliacinį vamzdelį apatinė talpykla taip pat tiesiogiai sąveikauja su aplinkos oru.
Viršutinė talpykla yra sandarus indas, kuriame laikoma pakaitinė alyva. Per pailgintą kaklelį, panardintą apatinės talpyklos alyvoje, dvi talpyklos yra tiesiogiai susietos viena su kita. Tačiau alyva iš viršutinės talpyklos gali tekėti į apatinę talpyklą tik tada, kai alyvos lygis apatinėje talpykloje nusileidžia žemiau iš anksto nustatyto lygio, o oras per pailgintą kaklelį gali patekti į viršutinę talpyklą.
  • Tinkamai išlaikomas alyvos lygis užtikrina tinkamą tepimą
  • Lengva vizualiai patikrinti
  • Ilgesni pakartotinio tepimo intervalai. LAHD 1000 kompensuoja iki 1 litro tepimo alyvos nuostolius dėl garavimo!
  • Alyva turi būti įpilama rankiniu būdu

Techniniai duomenys
Žymėjimas
LAHD 500 / LAHD 1000
Matmenys

– LAHD 500
Ø 91 mm, aukštis 290 mm (3,6 x 11,4 in.)
– LAHD 1000
Ø 122 mm, aukštis 290 mm (4,8 x 11,4 in.)
Talpyklos tūris

– LAHD 500
500 ml (17 JAV fl. oz)
– LAHD 1000
1 000 ml (34 JAV fl. oz)
Indo medžiaga
Polikarbonatas
Leidžiamų temperatūrų intervalas
nuo –20 iki 70 °C (nuo –4 iki 158 °F)
Leidžiama drėgmė
0–100 %
Jungiamojo vamzdelio ilgis
600 mm (23,5 in.)
Jungties sriegis
G 1/2
Vamzdelio medžiaga
Poliuretanas
Sandarinimo žiedo medžiaga
NBR - 70 Shore
Tarpikliai
NBR - 80 Shore 6 vnt.
Kitos medžiagos
Aliuminis, bronza, nerūdijantysis plienas
Tinkamų tipų tepimo alyva
Mineralinė ir sintetinė alyva
SKF logo