SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Magnetinės sistemos

Sukimasis nesiliečiant

Nuo 1976 m. ir patronuojamosios įmonės S2M įkūrimo SKF didžiuojasi būdama pasaulinė pionierė aktyviųjų magnetinių guolių ir didelio greičio nuolatinių magnetų technologijų elektriniams varikliams srityje.
SKF magnetinių sistemų sprendimai, skirti dideliam greičiui, siūlo nuostabų patikimumą ir išskirtinį energetinį našumą.

SKF yra pasaulinės rinkos lyderis, kuriantis, gaminantis, skatinantis ir pardavinėjantis aktyviuosius magnetinius guolius ir didelio greičio variklius, o SKF technologijos naudojamos daugybėje įrenginių.

Viena vertus, daugiau nei 120 000 turbomolekulinių vakuuminių siurblių (daugiausiai puslaidininkių pramonėje) šiuo metu veikia naudodami SKF magnetinių sistemų komponentus.

Kita vertus, daugiau nei 700 turbininių įrenginių su SKF magnetiniais guoliais naudojami gamtinių dujų gavybos, transportavimo ir perdirbimo procesuose. SKF vėl pirmieji bando sukurti magnetinius guolius, skirtus išcentriniams gamtinių dujų kompresoriams, montuojamiems tiesiai ant jūros dugno.

Norime su jumis pasidalinti savo aistra technologijoms ir didelėmis jų įvairioms pramonės šakoms siūlomomis galimybėmis.

SKF yra pasirengusi pateikti jums pasaulinės klasės gaminius ir gebėjimus, intelektinius išteklius ir viziją, padėsiančią atsinaujinti ir pasiekti tikslą.

Gaminio informacija

Toliau pateikta nuoroda į informaciją tik anglų k.
SKF logo