SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Manometrai

100–400 MPa (14 500–58 000 psi)

SKF manometrai
SKF manometrai yra pritaikyti SKF hidraulinėms pompoms ir alyvos švirkštams. Visi manometrai pripildyti skysčio ir (arba) juose įtaisytas ribojamasis sraigtas, kad būtų sugertas bet koks staigus slėgio krytis ir taip būtų išvengta pažeidimo. Saugusis stiklas ir apsauginės membranos yra standartiniai visų manometrų komponentai; visuose manometruose yra po dvi skales (MPa / psi).
  • Apima slėgius nuo 100 iki 400 MPa (14 500–58 000 psi)
  • Apsauga nuo staigių slėgio kryčių
  • Saugusis stiklas ir apsauginės membranos visuose manometruose
  • Nerūdijančiojo plieno korpusas
  • Dvi skalės (MPa / psi)
  • Lengvai įskaitomi, gerai matomi geltoni ciferblatai

Skaitmeninis alyvos manometras

Skaitmeninis manometras

Skaitmeninis alyvos manometras THGD 100 naudojamas siekiant tiksliai išmatuoti hidraulinį slėgį, kai guoliai montuojami SKF „Drive-up“ metodu.
Manometras taip pat tinka naudoti kitais atvejais, kai slėgis iki 100 MPa (15 000 psi) turi būti nustatytas labai tiksliai.

  • Didelis skystakristalis ekranas su skaitmeniniais ir stulpelinės diagramos rodmenimis
  • Kadangi apsaugos nuo prasiskverbimo lygis yra aukštas (IP 67), manometras gali būti naudojamas įvairiose pramonės srityse
  • Naudotojo pasirenkama automatinio išjungimo funkcija padeda taupyti baterijos eksploatavimo laiką
  • Foninis ekrano apšvietimas leidžia naudoti jį tamsoje
Techniniai duomenys (metriniai mat. vnt.)
Žymėjimas
Slėgio
diapazonas
Skersmuo
H
Jungties
sriegis
Svoris
Tikslumas
-
MPa
mm
G
kg
%
visos skalės
1077587
0–100
100
G1/2
0,80
1
1077587/2
0–100
63
G1/4
0,25
1,6
THGD 100 *
0–100
79
G1/4
0,54
1
1077589
0–300
100
G1/2
0,80
1
1077589/3
0–400
100
G1/2
0,80
1
* Skaitmeninis manometras
Techniniai duomenys (imperiniai mat. vnt.)
Žymėjimas
Slėgio
diapazonas
Skersmuo
H
Jungties
sriegis
Svoris
Tikslumas
-
psi
in
G
lb
%
visos skalės
1077587
0–14 500
3,94
G1/2
1,8
1
1077587/2
0–14 500
2,48
G1/4
0,6
1,6
THGD 100 *
0–15 000
3,10
G1/4
1,2
1
1077589
0–43 500
3,94
G1/2
1,8
1
1077589/3
0–58 000
3,94
G1/2
1,8
1
* Skaitmeninis manometras
SKF logo