SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Grandinės

Gerai suprojektuota grandininė pavara efektyviai perduoda mechaninę galią iš vieno veleno į kitą. SKF grandinės gaminamos moderniausiose gamyklose, naudojant griežtos kokybės kontrolės priemones. Visi gaminiai atitinka ISO standartus ir kitus pramoninius standartus, pavyzdžiui, ANSI, BS, DIN ir JIS.

Atitikdamos montavimo ant žvaigždučių įprastus ANSI standartus, H, SH, SPH ir SHH serijų grandinės pasižymi labai dideliu stiprumu ir atsparumu apkrovoms naudojant jas sudėtingomis sąlygomis ir esant smūginėms apkrovoms. Šias savybes lemia storesnės plokštelės, didesnis plokštelių profilis ir ištisai grūdinti kaišteliai, todėl eksploatavimo laikas pailgėja.
SKF logo