Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai. Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

cookie_information_popup_text_2[126]

Ķēžu eļļas

Paredzētas, pielietojumam vairumam rūpniecisko ķēžu

SKF ķēžu eļļa LHMT 68 vidējai temperatūrai

LHMT 68

SKF LHMT 68 ir lieliski piemērota vidējai temperatūrai un putekļainai videi, piemēram, cementa un būvmateriālu nozarēs, kur nepieciešama dziļa iespiešanās un plāna eļļas kārta.

SKF ķēžu eļļa LHHT 265 augstai temperatūrai

LHHT 265

SKF LHHT 265 sintētiskā eļļa ir lieliski piemērota lielai slodzei un augstai temperatūrai, piemēram, celulozes, papīra un tekstilrūpniecībā. Tā nerada aplikumus augstā temperatūrā un neietekmē izolācijas materiālus un polimērus.

Priekšrocības

  • Palielināts ķēdes kalpošanas laiks
  • Palielināti eļļošanas intervāli
  • Samazināts eļļas patēriņš
  • Samazināts enerģijas patēriņš

Tipiskie lietošanas veidni

  • Konveijeru ķēdes
  • Piedziņas ķēdes
  • Pacēlāju ķēdes

SKF ķēžu eļļas ir pieejamas 5 litru bundžās, kā arī pieejamas SKF SYSTEM 24 viena punkta automātisko eļļotāju LAGD un TLSD sērija) uzpildei.

Tehniskie dati
Apzīmējums
LHMT 68
Apraksts
Vidējas temperatūras eļļa
Īpatsvars
0,85. gadā
Krāsa
Dzeltenbrūna
Bāzes eļļas veids
Minerāleļļa
Darba temperatūras diapazons
No –15 līdz +90 °C
Bāzes eļļas viskozitāte
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

ISO VG 68
apm. 9
Uzliesmošanas punkts
>200 °C
Tecēšanas punkts
≤15 °C
Pieejamie iepakojuma izmēri
Bundža, 5 litriLHMT 68/5
SKF SYSTEM 24 LAGD series
Vienība: 60 ml
Vienība: 125 ml

LAGD 60/HMT68*
LAGD 125/HMT68*
SKF SYSTEM 24 TLSD sērija
Pilnībā komplektēta 125 ml ierīce
Pilnībā komplektēta 250 ml ierīce
Atkārtotas uzpildes komplekts: 125 ml
Atkārtotas uzpildes komplekts: 250 ml

TLSD 125/HMT68
TLSD 250/HMT68
LHMT 68/SD125
LHMT 68/SD250
*Ir iekļauts pretvārsts
Tehniskie dati
Apzīmējums
LHHT 265
Apraksts
Augstas temperatūras eļļa
Īpatsvars
0,91
Krāsa
Dzeltenīgi oranža
Pamateļļas veids
Sintētisks esteris
Darba temperatūras diapazons
Līdz 250 °C
Bāzes eļļas viskozitāte
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

Aptuveni 265
apm. 30
Uzliesmošanas punkts
Aptuveni 260 °C
Tecēšanas punkts
nav piemērojams
Pieejamie iepakojuma izmēri
Bundža, 5 litriLHHT 265/5
SKF SYSTEM 24 LAGD series
Vienība: 60 ml
Vienība: 125 ml


LAGD 125/HHT26*
SKF SYSTEM 24 TLSD sērija
Pilnībā komplektēta 125 ml ierīce
Pilnībā komplektēta 250 ml ierīce
Atkārtotas uzpildes komplekts: 125 ml
Atkārtotas uzpildes komplekts: 250 ml

TLSD 125/HHT26
TLSD 250/HHT26
LHHT 265/SD125
LHHT 265/SD250
*Ir iekļauts pretvārsts
SKF logo