Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai. Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Will you accept SKF cookies?

Īpaši augstas viskozitātes smērviela ar cietām daļiņām

SKF īpaši augstas viskozitātes gultņu smērviela ar cietām daļiņām LGEV 2
SKF LGEV 2 ir minerāleļļas bāzes smērviela ar litija-kalcija ziepju iebiezinātāju. Tās lielais molibdēna disulfīda un grafīta saturs un ļoti augstā eļļas viskozitāte nodrošina nevainojamu aizsardzību visskarbākajos apstākļos, tai skaitā lielas slodzes, lēnas rotācijas un spēcīgu vibrāciju gadījumā.
  • Smērviela ir lieliski piemērota lielizmēra sfērisku rullīšu gultņu eļļošanai, kas pakļauti lielai slodzei, lēnai rotācijai un situācijām, kad var notikt neliela slīdēšana
  • Īpaša mehāniskā stabilitāte, laba ūdensizturība un korozijas aizsardzība

Tipiskie lietošanas veidi

  • Rotējošu cilindru rēdžu gultņi
  • Rotējošu apdedzināšanas krāšņu un žāvētāju atbalsta un rullīšu aksiālgultņi
  • Kausu rata ekskavatori
  • Pagrieziena balsta gultņi
  • Augstspiediena velmju tipa dzirnas
  • Drupinātāji
Pieejamie iepakojuma izmēri
Iepakojuma izmērsApzīmējums
35 g tūbiņaLGEV 2/0.035
420 ml kārtridžsLGEV 2/0,4
5 kg bundžaLGEV 2/5
18 kg spainisLGEV 2/18
50 kg mucaLGEV 2/50
180 kg mucaLGEV 2/180
TLMR 101 sērija, 380 ml uzpildeLGEV2/MR 380
TLMR 201 sērija, 380 ml uzpilde (ar akumulatoru)LGEV 2/MR380B
Tehniskie dati
ApzīmējumsLGEV 2/(iepakojuma izmērs)
DIN 51825 kodsKPF2K-10
NLGI konsistences klase2
Iebiezinātāja ziepju veidsLitija/kalcija
KrāsaMelna
Bāzes eļļas veidsMinerāleļļa
Darba temperatūras amplitūdaNo -10 līdz +120 °C
Pilēšanas temperatūra DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
Bāzes eļļas viskozitāte 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
1020
58
Penetrācija DIN ISO 2137 
60 gājieni, 10–1 mm
100 000 gājieni, 10–1 mm
265–295
325 maks.
Mehāniskā stabilitāte 
Rites stabilitāte, 72 stundas 100 °C temperatūrā, 10–1 mm
V2F tests
+50 maks.
‘M’
Korozijas aizsardzība 
Emcor:
– standarts ISO 11007
– ūdens izskalošanas pārbaude
– sālsūdens pārbaude (100% jūras ūdens)
0–0
0–0*
0–0*
Ūdensizturība 
DIN 51 807/1, 3 stundas 90 °C temperatūrā1 maks.
Eļļas izdalīšana 
DIN 51 817; 7 dienas pie 40 °C, statiski, %1–5
Vara korozija 
DIN 51 811, 110 °C1 maks., 100 °C (210 °F)
Pretsaķeres īpašības 
Nodiluma rieva DIN 51350/5, 1400 N, mm
4 lodīšu pārbaude, sametināšanas slodze DIN 51350/4, N
1,2 maks.
3000 min
* Tipiska vērtība
SKF logo