Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai. Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Will you accept SKF cookies?

Lielas slodzes pārtikas kategorijas smērviela

SKF pārtikas kategorijas smērvielas

SKF pārtikas kategorijas smērviela LGFD 2

SKF LGFD 2 ir augstākās kvalitātes sintētiskas bāzes eļļas un alumīnija kompleksa biezinātāja smērviela, kas piemērota lielai slodzei.

  • Lieliska oksidēšanās un mehāniskā stabilitāte.
  • Lieliska ūdens un korozijas izturība.
  • Lieliskas lipšanas(noturēšanās) īpašības.
  • NSF H1 reģistrēta, Halal un Kosher sertificēta

Lietošanas veidi

Pārtikas nozares iekārtu gultņu, savienojumu, sakabju un slīdgultņu eļļošana.

  • Iepakojums 
  • Pudeļu uzpilde 
  • Ietīšana 
  • Konveijeri
Pieejamie iepakojuma izmēri
Iepakojuma izmērsApzīmējums
420 ml kārtridžsLGFD 2/0,4
19 kg spainisLGFD 2/19
Tehniskie dati
ApzīmējumsLGFD 2/(iepakojuma izmērs)
NLGI klase, DIN 518182
Klasifikācija, DIN 51502KP HC 2 K-30
Klasifikācija, ISO 6743-9L-XCCEB 2
IzskatsBalta, vienmērīga pasta
Biezinātāja veidsAlumīnija komplekss
Bāzes eļļas veidsSintētiska (PAO)
Darba temperatūras amplitūda
No –35 līdz +120 °C
maksimālā temperatūra līdz 140 °C
Pilēšanas temperatūra ISO 2176>240 °C
Penetrācija ISO 2137
25 °C, 10–1 mm

265–295
Bāzes eļļas viskozitāte ISO 3104
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

220
25
Uzglabāšanas laiks2 gadi
NSF reģ. Nr.149601
Kosher sertificētaIr
Halal sertificētaIr
SKF logo