Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai. Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Will you accept SKF cookies?

Pārtikas kategorijas hidrauliskās eļļas

SKF pārtikas kategorijas smērvielas

SKF pārtikas kategorijas smērvielas LFFH 46 un LFFH 68

SKF LFFH 46 un LFFH 68 ir sintētiski hidrauliskie šķidrumi, kas piemēroti pārtikas nozares iekārtu eļļošanai.

  • Lieliska aizsardzība pret nodilumu
  • Lieliskas ūdens atdalīšanas īpašības
  • Lieliska aizsardzība pret koroziju
  • NSF H1 reģistrēta, Halal un Kosher sertificēta

Lietošanas veidi

  • Hidrauliskās sistēmas
  • Hidrostatiskie zobrati
  • Eļļas cirkulācijas sistēmas
Pieejamie iepakojuma izmēri
Iepakojuma izmērsApzīmējumi
22 litru spainisLFFH 46/22LFFH 68/22
205 litru mucaLFFH 46/205LFFH 68/205
Tehniskie dati
ApzīmējumsLFFH 46/(iepakojuma izmērs)LFFH 68/(iepakojuma izmērs)
IzskatsDzeltenīgaDzeltenīga
Bāzes eļļas veidsSintētiskaSintētiska
Bāzes eļļas viskozitāte ISO 3104
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

46
7,9

68
10,9
Blīvums ISO 12185
15 °C, kg/m3

836

843
Uzliesmošanas temperatūra DIN/EN/ISO 2592 COC248 °C258 °C
Tecēšanas temperatūra ISO 3016<–60 °C<–60 °C
FZG tetst A/8,3/90, slodzes pakāpe, DIN 51354-212>12
Viskozitātes indekss, DIN ISO 2909142143
Uzglabāšanas laiks2 gadi2 gadi
NSF reģ. Nr.149599149600
Kosher sertificētaIrIr
Halal sertificētaIrIr
SKF logo