Sīkfaili SKF vietnē

Mēs izmantojam sīkfailus, lai nodrošinātu jums labāko mūsu vietņu un tīmekļa lietojumprogrammu darbību. Ja turpināsiet, nemainot pārlūka iestatījumus, mēs uzskatām, ka piekrītat saņemt sīkfailus. Tomēr varat jebkurā laikā mainīt sava pārlūka sīkfailu iestatījumus.

Pārtikas kategorijas smērvielas

Pārtikas un dzērienu nozare ir izaicinošs tirgus, kurā ir jāuzlabo produkcijas efektivitāte, vienlaikus nodrošinot drošību un tīrību.

Sabiedrību aizvien vairāk uztrauc nepiemērotu smērvielu izmantošanas pārtikas ražošanā ietekme uz veselību. Pārtikas apstrādē ir ļoti svarīgi izmantot pārtikas kategorijas smērvielas, lai izvairītos no pārtikas produktu piesārņošanas un ar to saistītām nevajadzīgām izmaksām.

Pareizas pārtikas kategorijas smērvielas izvēlei ir daudz priekšrocību.

  • Lielāka drošība
  • Samazinātas apkopes izmaksas
  • Uzlabota darba efektivitāte
SKF pārtikas kategorijas smērvielas ir NSF H11 reģistrētas, kā arī ir Kosher 2 un Halal 3 sertificētas. Turklāt tās atbilst standartam ISO 21469, kas nosaka visaugstākās higiēnas prasības ražošanas un piegādes laikā.
  1. NSF: U.S. National Sanitation Foundation, H1: nejauša nonākšana saskarē ar pārtiku
  2. Kosher: pārtika pagatavota saskaņā ar jūdaisma uztura likumiem
  3. Halal: pārtika pagatavota saskaņā ar islāma uztura likumiem
SKF logo