Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai. Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Will you accept SKF cookies?

Universāla rūpniecības un automašīnu nozares NLGI 3 smērviela

SKF universālā rūpniecības un automašīnu nozares gultņu smērviela LGMT 3
SKF LGMT 3 ir minerāleļļas bāzes ziede ar litija ziepju iebiezinātāju. Šī augstākās kvalitātes smērviela ir piemērota plašam pielietojumu klāstam rūpniecības un automašīnu nozarē, kad nepieciešama bieza smērviela.
  • Lieliskas rūsas novēršanas īpašības
  • Liela oksidēšanās stabilitāte ieteicamajā temperatūras diapazonā

Tipiskie lietošanas veidi

  • Gultņi, kuru ass izmērs >100 mm (3,9 collas)
  • Ārējā gultņa gredzena rotācija
  • Vertikālās asis
  • Pastāvīgi augsta apkārtējā temperatūra >35 °C (95 °F)
  • Kardāna vārpstas
  • Lauksaimniecības aprīkojums
  • Automašīnu, kravas auto un piekabju riteņu gultņi
  • Lieli elektromotori
Pieejamie iepakojuma izmēri
Iepakojuma izmērsApzīmējums
420 ml kārtridžsLGMT 3/0,4
0,5 kg bundžaLGMT 3/0,5
1 kg bundžaLGMT 3/1
5 kg bundžaLGMT 3/5
18 kg spainisLGMT 3/18
50 kg mucaLGMT 3/50
180 kg mucaLGMT 3/180
TLMR 101 sērija, 380 ml uzpildeLGMT 3/MR380
TLMR 201 sērija, 380 ml uzpilde (ar akumulatoru)LGMT 3/MR380B
Tehniskie dati
ApzīmējumsLGMT 3/(iepakojuma izmērs)
DIN 51825 kodsK3K-30
NLGI konsistences klase3
Ziepju veidsLitija
KrāsaDzintardzeltena
Bāzes eļļas veidsMinerāleļļa
Darba temperatūras amplitūdaNo -30 līdz +120 °C
(no -20 līdz +250 °F)
Pilēšanas temperatūra DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
Bāzes eļļas viskozitāte 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
120-130
12
Penetrācija DIN ISO 2137 
60 gājieni, 10–1 mm
100 000 gājieni, 10–1 mm
220-250
280 maks.
Mehāniskā stabilitāte 
Rites stabilitāte, 50 stundas 80 °C temperatūrā, 10–1 mm
V2F tests
295 maks.
'M'
Korozijas aizsardzība 
Emcor:
– standarts ISO 11007
– ūdens izskalošanas pārbaude
0–0
0–0
Ūdensizturība 
DIN 51 807/1, 3 stundas 90 °C temperatūrā2 maks.
Eļļas izdalīšana 
DIN 51 817; 7 dienas pie 40 °C, statiski, %1–3
Eļļošanas spēja 
R2F, B tests 120 °C temperatūrāSekmīga
Vara korozija 
DIN 51 811, 110 °C2 maks. 130 °C (265 °F)
Rullīšu gultņu eļļošanas intervāls 
R0F test L50 intervāls pie 10 000 apgr./min; stundas1000 min. 130 °C temperatūrā
(265 °F)
SKF logo