Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai. Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Will you accept SKF cookies?

Ieliktņu un zobratu sajūgu smērviela

SKF ieliktņu un zobratu sajūgu smērviela LMCG 1
LMCG 1 ir minerāleļļas bāzes smērviela ar polietilēna biezinātājvielu, kurā izmantota arī litija kompleksa biezināšanas tehnoloģija. Šī smērviela iztur lielu centrbēdzes spēku un lielu griezes momentu ieliktņu(grid) un
zobratu (kustīgos) sajūgos pat lielas triecienu slodzes, nepareiza detaļu savietojuma un vibrāciju gadījumos. Lielā ātrumā nenotiek noplūdes, un smērvielai ir stabila konsistence. Pateicoties īpašo piedevu formulai, smērviela ir piemērota lielai slodzei, lielam griezes momentam, mitrai videi, plašam ātruma un temperatūras diapazonam.

Funkcijas un priekšrocības
  • Lieliska noturība pret eļļas atdalīšanos.
  • Liels paātrinājums un darbības ātrums.
  • Lieliska eļļošana liela griezes momenta gadījumā.
  • Augsta aizsardzība pret koroziju.
  • Ir pārsniegtas AGMA Type CG-1 un AGMA Type CG-2 prasības.
  • Liela savienojumu nodiluma aizsardzība.
  • Lieliska oksidēšanās stabilitāte.
  • Eļļa mazas izdalīšanās īpašības nodrošina tās piemērotību centralizētām eļļošanas sistēmām.

Tipiskie lietošanas veidi
  • Ieliktņu(grid) sajūgi.
  • Zobratsajūgi.
  • Kustīgi lielas noslodzes ieliktņu un zobratu sajūgi.
  • Ieliktņu un zobratu sajūgu zemas apkopes izmaksas un ilgs kalpošanas laiks.

Tipiskās nozares
  • Smagā rūpniecība (kalnrūpniecība, minerālu apstrāde, cementa rūpniecība, tērauda apstrāde, celulozes un papīra rūpniecība).
  • Kuģniecība.
  • Vispārīga lietošana mašīntehnikai (naftas pārstrāde, elektrostacijas utt.).
Pieejamie iepakojuma izmēri
Iepakojuma izmērsApzīmējums
35 g tūbiņaLMCG 1/0,035
420 ml kārtridžsLMCG 1/0,4
2 kg bundžaLMCG 1/2
18 kg spainisLMCG 1/18
50 kg mucaLMCG 1/50
Tehniskie dati
ApzīmējumsLMCG 1/(iepakojuma izmērs)
DIN 51825 kodsGOG1G-0
NLGI konsistences klase1
Iebiezinātājs veidsPolietilēns
KrāsaBrūna
Bāzes eļļas veidsMinerāleļļa
Darba temperatūras amplitūdaNo 0 līdz 120 °C
Kušanas temperatūra DIN ISO 2176210 °C
Bāzes eļļas viskozitāte
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

670
34
Iespiešanās DIN ISO 2137
60 gājieni, 10–1 mm

310–340
Pretkorozijas aizsardzība
SKF Emcor:
– standarts ISO 11007
– sālsūdens pārbaude (100% jūras ūdens)
0–0
2-2
Vara korozija ASTM D4048
24 h 100 °C temperatūrā

1b
EP veiktspēja
Nodiluma rieva DIN 51350/5, 1400 N, mm
4 lodīšu pārbaude, sametināšanas slodze DIN 51350/4, N

0,5 maks.
3200*
Koppers metode ASTM D4425
K36, 24 h

<24%
Aptuvenais blīvums
20 °C temperatūrā, IPPM-CS/03
0,94
*Tipiska vērtība
SKF logo