Sīkfaili SKF vietnē

Mēs izmantojam sīkfailus, lai nodrošinātu jums labāko mūsu vietņu un tīmekļa lietojumprogrammu darbību. Ja turpināsiet, nemainot pārlūka iestatījumus, mēs uzskatām, ka piekrītat saņemt sīkfailus. Tomēr varat jebkurā laikā mainīt sava pārlūka sīkfailu iestatījumus.

Smērviela lielām slodzēms, īpaši augstiem kontaktspiedieniem

SKF smērviela LGEP 2 lielām slodzēms, īpaši augstiem kontaktspiedieniem
SKF LGEP 2 ir uz minerāleļļas bāzes veidota un litija ziepju iebiezinātāja smērviela, kas satur pretsaķeres piedevas. Šī smērviela ir labs eļļošanas līdzeklis augsti slogotām lielām vibrācijām pakļautām iekārtām.
  • Lieliska mehāniskā stabilitāte
  • Izcilas korozijas novēršanas īpašības
  • Lieliskas īpašības augsta kontaktspiediena apstākļos

Tipiskie lietošanas veidi

  • Celulozes un papīra ražošanas iekārtas
  • Žokļdrupinātāji
  • Dzelzceļa transportlīdzekļu vilces motori
  • Dambju slūžas
  • Metālapstrādes iekārtu rullīšu gultņi
  • Smaga mašīntehnika, vibrosieti
  • Celtņu riteņi, veltņi
  • Rites balsti
Pieejamie iepakojuma izmēri
Iepakojuma izmērsApzīmējums
420 ml kārtridžsLGEP 2/0,4
1 kg bundžaLGEP 2/1
5 kg bundžaLGEP 2/5
18 kg spainisLGEP 2/18
50 kg mucaLGEP 2/50
180 kg mucaLGEP 2/180
TLMR 101 sērija, 380 ml uzpildeLGEP 2/MR 380
TLMR 201 sērija, 380 ml uzpilde (ar akumulatoru)LGEP 2/MR380B
Tehniskie dati
ApzīmējumsLGEP 2/(iepakojuma izmērs)
DIN 51825 kodsKP2G-20
NLGI konsistences klase2
Ziepju veidsLitija
KrāsaGaiši brūna
Bāzes eļļas veidsMinerāleļļa
Darba temperatūras amplitūdaNo -20 līdz +110 °C
(no -5 līdz +230 °F)
Pilēšanas temperatūra DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
Bāzes eļļas viskozitāte 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
200
16
Penetrācija DIN ISO 2137: 
60 gājieni, 10–1 mm
100 000 gājieni, 10–1 mm
265–295
+50 maks. (325 maks.)
Mehāniskā stabilitāte 
Rites stabilitāte, 50 stundas 80 °C temperatūrā, 10–1 mm
V2F tests
+50 maks.
'M'
Korozijas aizsardzība 
Emcor:
– standarts ISO 11007
– ūdens izskalošanas pārbaude
– sālsūdens pārbaude (100% jūras ūdens)
0–0
0–0
1-1*
Ūdensizturība 
DIN 51 807/1, 3 stundas 90 °C temperatūrā1 maks.
Eļļas izdalīšana 
DIN 51 817; 7 dienas pie 40 °C, statiski, %2–5
Eļļošanas spēja 
R2F, B tests 120 °C temperatūrāSekmīgi
Vara korozija 
DIN 51 811, 110 °C2 maks.
Pretsaķeres spējas 
Nodiluma rieva DIN 51350/5, 1400 N, mm
4 lodīšu pārbaude, sametināšanas slodze DIN 51350/4, N
1,4 maks.
2800 min.
Fretingkorozija 
ASTM D4170 (mg)5,7*
* Tipiska vērtība
SKF logo