Sīkfaili SKF vietnē

Mēs izmantojam sīkfailus, lai nodrošinātu jums labāko mūsu vietņu un tīmekļa lietojumprogrammu darbību. Ja turpināsiet, nemainot pārlūka iestatījumus, mēs uzskatām, ka piekrītat saņemt sīkfailus. Tomēr varat jebkurā laikā mainīt sava pārlūka sīkfailu iestatījumus.

Smērviela lielām slodzēm, īpaši augstiem kontaktspiedieniem

SKF smērviela LGWA 2 lielām slodzēm, ar presaķeres piedevām un plašam temperatūras diapazonam
SKF LGWA 2 ir augstākās kvalitātes, uz minerāleļļas bāzes veidota litija kompleksa iebiezinātāja smērviela, kas satur pretsaķeres (EP) piedevas. LGWA 2 ir piemērota vispārīgai izmantošanai rūpniecības un automašīnu nozarē gadījumos, kad slodze vai temperatūra pārsniedz universālo smērvielu iespējas.
  • Lieliskas eļļošanas spējas temperatūrām līdz pat 220 °C (īslaicīgi )
  • Riteņu gultņu aizsardzība izaicinošos darba apstākļos
  • Efektīva eļļošana mitros apstākļos
  • Laba ūdens un korozijas izturība
  • Lieliska eļļošana lielas slodzes un lēna rotācijas ātruma apstākļos

Tipiskie pielietošanas veidi

  • Automašīnu, piekabju un kravas auto riteņu gultņi
  • Mazgāšanas iekārtas
  • Ventilatori un elektromotori
Pieejamie iepakojuma izmēri
Iepakojuma izmērsApzīmējums
200 g tūbiņaLGWA 2/0,2
420 ml kārtridžsLGWA 2/0,4
1 kg bundžaLGWA 2/1
5 kg bundžaLGWA 2/5
18 kg spainisLGWA 2/18
50 kg mucaLGWA 2/50
180 kg mucaLGWA 2/180
LAGD sērija 60 mlLAGD 60/WA2
LAGD sērija 125 mlLAGD 125/WA2
TLSD sērija 125 mlTLSD 125/WA2
TLSD sērija, 125 ml uzpildeTLSD 250/WA2
TLSD sērija 250 mlLGWA 2/SD125
TLSD sērija, 250 ml uzpildeLGWA 2/SD250
TLMR 101 sērija, 120 ml uzpildeLGWA 2/MR 120
TLMR 201 sērija, 120 ml uzpilde (ar akumulatoru)LGWA 2/MR120B
TLMR 101 sērija, 380 ml uzpildeLGWA 2/MR 380
TLMR 201 sērija, 380 ml uzpilde (ar akumulatoru)LGWA 2/MR380B
Tehniskie dati
ApzīmējumsLGWA 2/(iepakojuma izmērs)
DIN 51825 kodsKP2N-30
NLGI konsistences klase2
Ziepju veidsLitija komplekss
KrāsaDzintardzeltena
Bāzes eļļas veidsMinerāleļļa
Darba temperatūras amplitūdaNo -30 līdz +140 °C
Pilēšanas temperatūra DIN ISO 2176>250 °C (>480 °F)
Bāzes eļļas viskozitāte 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
185
15
Penetrācija DIN ISO 2137 
60 gājieni, 10–¹ mm
100 000 gājieni, 10–¹ mm
265–295
+50 maks. (325 maks.)
Mehāniskā stabilitāte 
Rites stabilitāte, 50 stundas 80 °C temperatūrā, 10–¹ mm
V2F pārbaude
+50 maks. izmaiņas
'M'
Korozijas aizsardzība 
Emcor:
– standarts ISO 11007
– ūdens izskalošanas pārbaude
0–0
0–0*
Ūdensizturība 
DIN 51 807/1, 3 stundas 90 °C temperatūrā1 maks.
Eļļas izdalīšana 
DIN 51 817; 7 dienas pie 40 °C, statiski, %1–5
Eļļošanas spēja 
R2F, B tests 120 °C temperatūrāSekmīga 100 °C (210 °F) temperatūrā
Vara korozija 
DIN 51 811, 110 °C2 maks.
Īpašības augsta spiediena apstākļos 
Nodiluma rieva DIN 51350/5, 1400 N, mm
4 lodīšu pārbaude, sametināšanas slodze DIN 51350/4, N
1,6 maks.
2600 min
* Tipiska vērtība
SKF logo