Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai. Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Will you accept SKF cookies?

Augstas viskozitātes smērviela ar cietām daļiņām

SKF augstas viskozitātes gultņu smērviela ar cietām daļiņām LGEM 2
SKF LGEM 2 ir augstas viskozitātes minerāleļļas bāzes smērviela ar litija ziepju iebiezinātāju. Tās sastāvā esošais molibdēna disulfīds un grafīts nodrošina papildu aizsardzību smagos apstākļos, lielā slodzē, ievērojamās vibrācijās un lēnā rotācijā.
  • Liela oksidēšanās stabilitāte
  • Molibdēna disulfīds un grafīts nodrošina eļļošanu pat tad, ja eļļas kārta ir noārdījusies/nepilnīga

Tipiskie lietošanas veidi

  • Ritošo daļu gultņi, kas darbojas lēnā ātrumā un ar īpaši lielu slodzi
  • Žokļdrupinātāji
  • Sliežu likšanas aprīkojums
  • Celtņu riteņi
  • Celtniecības iekārtas, tai skaitā mehāniski zveltņi, celtņu strēles, celtņu āķi
Pieejamie iepakojuma izmēri
Iepakojuma izmērsApzīmējums
420 ml kārtridžsLGEM 2/0,4
5 kg bundžaLGEM 2/5
18 kg spainisLGEM 2/18
180 kg mucaLGEM 2/180
LAGD sērija, 60 mlLAGD 60/EM2
LAGD sērija, 125 mlLAGD 125/EM2
TLSD sērija, 125 mlTLSD 125/EM2
TLSD sērija, 125 ml uzpildeTLSD 250/EM2
TLSD sērija, 250 mlLGEM 2/SD125
TLSD sērija, 250 ml uzpildeLGEM 2/SD250
Tehniskie dati
ApzīmējumsLGEM 2/(iepakojuma izmērs)
DIN 51825 kodsKPF2K-20
NLGI konsistences klase2
Iebiezinātāja ziepju veidsLitija
KrāsaMelna
Bāzes eļļas veidsMinerāleļļa
Darba temperatūras amplitūdaNo –20 līdz +120 °C
Kušanas temperatūra DIN ISO 2176>180 °C
Bāzes eļļas viskozitāte 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
500
32
Penetrācija DIN ISO 2137 
60 gājieni, 10–1 mm
100 000 gājieni, 10–1 mm
265–295
325 maks.
Mehāniskā stabilitāte 
Rites stabilitāte, 50 h 80 °C temperatūrā, 10–1 mm
V2F pārbaude
345 maks.
‘M’
Korozijas aizsardzība 
Emcor:
– standarts ISO 11007
– ūdens izskalošanas pārbaude
0–0
0–0
Ūdensizturība 
DIN 51 807/1, 3 stundas 90 °C temperatūrā1 maks.
Eļļas izdalīšana 
DIN 51 817; 7 dienas pie 40 °C, statiski, %1–5
Eļļošanas spēja 
R2F, praktiska pārbaude B 120 °C temperatūrāSekmīga 100 °C temperatūrā
Vara korozija 
DIN 51 811, 110 °C  2 maks.
Pretsaķeres īpašības  
Nodiluma rieva DIN 51350/5, 1400 N, mm
4 lodīšu pārbaude, sametināšanas slodze DIN 51350/4, N
1,4 maks.
3000 min
SKF logo