Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai. Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Will you accept SKF cookies?

Ar akumulatoru darbināma ziedes pistole

Integrētais ziedes padeves mērītājs nodrošina precīzu eļļošanu

SKF ar akumulatoru darbināmā eļļošanas pistole TLGB 20 ir izstrādāta maksimāli efektīvam darbam, un tajā iebūvētais smērvielas mērītājs novērš gan pārmērīgu, gan nepietiekamu eļļošanu. Unikālajai ierīcei ir izturīgs, ergonomisks korpuss, trīspunktu statīvs ērtai izmantošanai, kā arī litija jonu akumulators, kas pagarina tā darbības laiku.

Ierīces displejā tiek parādīts akumulatora uzlādes līmenis, izmantotās smērvielas daudzums, sūkņa/motora darbības ātrums un signāls par aizsērējušiem eļļošanas punktiem. Daudzpusīgi izmantojamajai eļļošanas pistolei ir divi plūsmas ātrumi — mazs un liels —, un tā nodrošina līdz pat 15 smērvielas patronu iztukšošanu ar vienu akumulatora uzlādi. Eļļošanas pistoles TLGB 20 spiediens var sasniegt līdz pat 700 bāru (10 000 psi), un pistolē ir iebūvēta lampiņa darba laukuma apgaismošanai.

TLGB 20 produkta video

Produktu parametri

  • Integrētais eļļas padeves mērītājs mēra iepildītās smērvielas apjomu 
  • Baterijas uzlādes indikātors 
  • Lai atvieglotu darbību trīspunktu statīvs notur ziede pistoli taisni vertikālā stāvoklī 
  • Iebūvētais LED gaismas avots izgaismo darba vietu
  • Divātrumu padeves regulējums, ļauj iestatīt gan liela apjoma, gan maza apjoma ziedes padeves plūsmas
  • Litija jonu akumulators nodrošina līdz pat 15 smērvielas kasetņu iztukšošanu ar vienu baterijas uzlādēti un nodrošina stabilu enerģijas padevi  
  • Iepildīšanas uzgalis nodrošina tīru un vienkāršu uzpildīšanu no mucām, izmantojot ziedes uzpildes sūkņus
  • Atgaisošanas ventilis atdala gaisu no ziedes kvalitatīvam pildījumam
  • Atsperu aizsargi uz lokanās šļūtenes to pasargā no pārliekām deformācijām
  • Vieglā un ergonomiskā konstrukcija atvieglo lietošanu ar vienu roku.
  • Iepakotas izturīga koferī ar 900 mm garu augstspiediena šļūteni, uzlādējamu 20 Voltu bateriju un 90 minūšu-uzlādes lādētāju
Battery driven grease gun TLGB 20
  1. LED indikators
  2. Atsperu aizsargi
  3. Uzgalis
  4. Atgaisošanas ventilis
  5. Multi-funkcionāls LCD ekrāns
  6. Kompakta un ergonomiska konstrukcija
  7. 4-satvērējmehānisms
  8. Litija jonu 20V akumulators

Saistītie dokumenti

  • Tehniskie dati
    Tehniskie dati
    ApzīmējumsTLGB 20 un TLGB 20/110 V
    DisplejsZiedes mērītājs
    Akumulatora uzlādes indikators
    Brīdinājums par bloķētu kanālu
    Brīdinājums par atlikušo ziedes apjomu
    Ziedes izvade
    — maza ātruma iestatījums100 ml/min ja pretspiediens ir 70 bāri
    — liela ātruma iestatījums160 ml/min ja pretspiediens ir 70 bāri
    Maksimālais darba spiediens400 bāri (6000 psi)
    Maksimālais pīķa spiediens700 bāri (10 000 psi)
    Ar vienu uzlādi iztukšojamo ziedes patronu/kārtridžu skaits15 kasetnes
    Šļūtenes garums900 mm
    Akumulatora veidsLitija jonu
    Akumulatora parametri20 V līdzstrāva (maksimāli, bez darba slodzes)
    Akumulatora ietilpība1500 mAh
    Lādētājs, V/Hz
    — TLGB 20200–240 V/50–60 Hz
    — TLGB 20/110 V110–120 V/60 Hz
    Pārnēsājamā kofera izmēri590x110x370 mm
    Svars3,0 kg
    Kopsvars (ar koferi)5,7 kg
  • Piederumi
  • Rezerves daļas
SKF logo