Sīkfaili SKF vietnē

Mēs izmantojam sīkfailus, lai nodrošinātu jums labāko mūsu vietņu un tīmekļa lietojumprogrammu darbību. Ja turpināsiet, nemainot pārlūka iestatījumus, mēs uzskatām, ka piekrītat saņemt sīkfailus. Tomēr varat jebkurā laikā mainīt sava pārlūka sīkfailu iestatījumus.

Ziedes pistoles

Ērtai ziedes papildināšanai

SKF ziedes pistole TLGH 1
SKF ziedes pistole 1077600
SKF ziedes pistoles ir lieliski piemērotas lietošanai lauksaimniecības, rūpniecības un būvniecības nozarē, kā arī personiskai lietošanai. SKF ziedes pistoļu komplektācijā ir iekļauta 175 mm gara pagarinājuma caurule ar fiksācijas uzgali. Atsevišķi ir pieejama lokana, 500 mm gara augstspiediena šļūtene ar fiksācijas uzgali.
  • Lietošanai ar kārtridžiem un neiepakotu smērvielu
  • Rievotais korpuss nodrošina ciešu un stabilu satvērienu
  • Augstas kvalitātes deformāciju noturīga tērauda konstrukcija nodrošina vieglu kasetņu ievietošanu
  • Īpašā virzuļa konstrukcija nodrošina vienmērīgu kasetņu iztukšošanu
  • Maksimālais spiediens 40 MPa
  • 1077600 — ar vienu gājienu izvadītais daudzums:1,5 cm³.
  • TLGH 1 — ar vienu gājienu izvadītais daudzums:0,9 cm³.

Ziedes pistole 1077600 ir pieejama arī komplektācijā ar 300 mm garu augstspiediena šļūteni ar fiksācijas uzgali (1077600H)

Ir pieejams arī eļļošanas pistoles 1077600 pilns komplekts (1077600/SET), kurā ir iekļautas 3 pagarinājuma caurules, augstspiediena šļūtene un korpuss instrumentu pārnēsāšanai.

Tehniskie dati
Apzīmējums
TLGH 1
Maksimālais spiediens
40 MPa (5800 psi)
1 gājiena / tilpums
Aptuveni 0,9 cm³
Garums
380 mm
Svars
1,5 kg

Tehniskie dati
Apzīmējums
1077600
Maksimālais spiediens
40 MPa (5800 psi)
1 gājiena / tilpums
1,5 cm³
Garums
380 mm
Svars
1,5 kg

Komponentu pasūtīšanas informācija
Apzīmējums

TLGH 1
Ziedes pistole
1077600
Ziedes pistole
1077600H
Ziedes pistole ar lokanu šļūteni
1077600/SET
Pilns ziedes pistoles komplekts
1077601
Lokana šļūtene
SKF logo