Sīkfaili SKF vietnē

Mēs izmantojam sīkfailus, lai nodrošinātu jums labāko mūsu vietņu un tīmekļa lietojumprogrammu darbību. Ja turpināsiet, nemainot pārlūka iestatījumus, mēs uzskatām, ka piekrītat saņemt sīkfailus. Tomēr varat jebkurā laikā mainīt sava pārlūka sīkfailu iestatījumus.

Ziedes spiedne

Atvērta tipa gultņu eļļošanai

SKF Ziedes spiedne LAGP 400
Ziedes spiedne LAGP 400 ir alternatīva zema spiediena ierīce SKF smērvielas kārtridžu iztukšošanai. Tas ļauj viegli un precīzi, bez piesārņojuma riska, piepildīt gultņus ar smērvielu, lai tas nebūtu jādara manuāli.
  • Komplektācijā ir iekļauti trīs uzgaļi
  • Nodrošina smērvielas iepildi tādām atvērta tipa daļām, kā gultņi un zobrati


Tehniskie dati
Apzīmējums
LAGP 400
Materiāls
Tērauds un polietilēns
Garums
360 mm
Svars
0,35 kg
Maksimālais ar vienu gājienu izspiestais daudzums20 cm33
SKF logo