Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai. Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Will you accept SKF cookies?

Ziedes sūkņi

Piemēroti visiem ar ziedes eļļošanu saistītajiem darbiem

LAGG sērijas ziedes sūkņi
Pilns manuālo un pneimatisko ziedes sūkņu klāsts standarta 18, 50 vai 180 kg smērvielas mucu iztukšošanai. Tos var tieši pievienot eļļošanas punktiem, kā arī izmantot ar centralizētajām eļļošanas sistēmām. SKF ziedes sūkņu maksimālais spiediens ir attiecīgi 50 un 42 MPa (7250 un
6090 psi). Tie ir pārbaudīti un apstiprināti lietošanai ar SKF ziedēm. Sūkņi ir viegli uzstādāmi un gatavi lietošanai, jo to komplektācijā ir iekļautas visas nepieciešamās daļas, tostarp caurules ar kopējo garumu 3500 mm.
  • Pilns klāsts: ir pieejami 18, 50 vai 180 kg ziedes mucām piemēroti sūkņi.
  • Augsts spiediens: maksimālais spiediens ir 50 MPa (7250 psi).
  • Viegla uzstādīšana: komplektācijā ir iekļautas visas nepieciešamās daļas, tostarp caurules ar kopējo garumu 3500 mm.
  • Tie ir uzticami, pārbaudīti un apstiprināti lietošanai ar SKF ziedēm.
  • Var lietot kopā ar SKF gultņu ziedes pildni VKN 550

  1. Ziedes sūknis 18 kg mucām (1. attēls)
  2. Pārvietojams ziedes sūknis 18 kg mucām (2. attēls)
  3. Ziedes sūknis 50 kg mucām (3. attēls)
  4. Ziedes sūknis 180 kg mucām (4. attēls)
  5. Ratiņi līdz 200 kg mucām (5. attēls)
Tehniskie dati
Apzīmējums
LAGG 18M
LAGG 18AE
Apraksts
Ziedes sūknis
18 kg
mucām
Pārvietojams ziedes sūknis
18 kg mucām
Barošanas avots
Manuāli
Pneimatiski
Maksimālais spiediens
500 bāri (7250 psi)
420 bāri (6090 psi)
Piemērotā muca
265–285 mm

265–285 mm

Pārvietojamība
Stacionārs
Komplektācijā iekļauti ratiņi
Maksimālais plūsmas ātrums
1,6 cm³/gājienā

200 cm³/min

Piemērota smērviela:
NLGI klase
000–2
0–2


Tehniskie dati
Apzīmējums
LAGG 50AE
LAGG 180AE
Apraksts
Ziedes sūknis
50 kg mucām
Ziedes sūknis
180 kg mucām
Barošanas avots
Pneimatiski
Pneimatiski
Maksimālais spiediens
420 bāri (6090 psi)
420 bāri (6090 psi)
Piemērotā muca
350–385 mm

550–590 mm

Pārvietojamība
Stacionārs
Stacionārs
Maksimālais plūsmas ātrums
200 cm³/min

200 cm³/min

Piemērota smērviela:
NLGI klase
0–2
0–2

Tehniskie dati
Apzīmējums
LAGT 180
Apraksts
Ratiņi
līdz 200 kg
mucām
Barošanas avots
Nav attiecināms
Maksimālais spiediens
Nav attiecināms
Piemērotā muca
Nav attiecināms
Pārvietojamība
Ratiņi
SKF logo