Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai. Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Will you accept SKF cookies?

Eļļas līmeņotāji

Automātiska optimālā eļļas līmeņa uzturēšana

LAHD sērijas eļļas līmeņotājs
Eļļas līmeņotājs
SKF eļļas līmeņotāji LAHD 500 un LAHD 1000 ir paredzēti automātiskai optimālā eļļas līmeņa uzturēšanai gultņojumos, pārnesumkārbās, karteros vai līdzīgās rezervuāros. SKF eļļas līmeņotāji ļauj efektīvi pielāgot eļļas daudzumu līdz nepieciešamajam līmenim arī iekārtas darbības laikā, tādējādi optimizējot iekārtas veiktspēju un palielinot eļļoto daļu kalpošanas laiku. Visbeidzot tie veic eļļas zudumu kompensāciju, kā arī ļauj vizuāli kontrolēt eļļas līmeni.

Darbības apraksts
SKF eļļas līmeņotājs sastāv no diviem savienotiem eļļas rezervuāriem. Apakšējais rezervuārs ir tieši savienots ar eļļoto daļu, tādēļ eļļas līmenis šajā rezervuārā ir tāds pats kā smēreļļas līmenis eļļotajā daļā. Apakšējais rezervuārs ir tieši savienots arī ar apkārtējo vidi, izmantojot ventilācijas cauruli.
Augšējais rezervuārs ir hermētiski noslēgts, un tajā atrodas rezerves eļļa. Abi rezervuāri ir tieši savienoti, izmantojot augšējā rezervuāra izvirzīto kakliņu, kas ir iegremdēts apakšējā rezervuārā esošajā eļļā. Taču eļļa no augšējā rezervuāra var ieplūst apakšējā rezervuārā tikai tad, kad eļļas līmenis apakšējā rezervuārā kļūst zemāks par iepriekš iestatīto līmeni un caur izvirzīto kakliņu augšējā rezervuārā ieplūst gaiss.
  • Optimāla eļļas līmeņa uzturēšana nodrošina piemērotu eļļošanu.
  • Viegli veicama vizuāla pārbaude.
  • Retāk jāveic atkārtota eļļošana. Eļļas līmeņotājs LAHD 1000 kompensē izgarošanas izraisīto eļļas zudumu līdz 1 litram.
  • Eļļas līmeņotāji ir manuāli atkārtoti jāuzpilda ar eļļu.

Tehniskie dati
Apzīmējums
LAHD 500/LAHD 1000
Ārējie izmēri

- LAHD 500
Ø 91 mm x 290 mm augsts
- LAHD 1000
Ø 122 mm x 290 mm augsts
Rezervuāra tilpums

- LAHD 500
500 ml
- LAHD 1000
1000 ml
Tvertnes materiāls
Polikarbonāts
Atļautais temperatūras diapazons
No –20 līdz 70 °C
Pieļaujamais mitrums
0–100%
Savienojuma caurules garums
600 mm
Savienojuma vītne
G 1/2
Caurules materiāls
Poliuretāns
Gredzenblīves materiāls
NBR – 70 pēc Šora skalas
Blīves
NBR – 80 pēc Šora skalas, 6 gab.
Citi materiāli
Alumīnijs, bronza, nerūsējošais tērauds
Piemērotie smēreļļu veidi
Minerāleļļas un sintētiskās eļļas
SKF logo