Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai. Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Will you accept SKF cookies?

Hidrauliskais sūknis, 100 MPa

100 MPa — (14 500 psi)

SKF hidrauliskais sūknis 729124
Sūknis 729124 ir piemērots izmantošanai ar hidrauliskiem uzgriežņiem (mazākiem vai vienādiem ar HMV 54E), kā arī gultņu vai komponentu montāžai un demontāžai, kad nepieciešams 100 MPa (14 500 psi) liels maksimālais spiediens. Sūknim ir 1500 mm spiediena šļūtene, ātrais savienojums, atbilstošs nipelis un manometrs. Sūknis ir uzpildīts ar SKF montāžas šķidrumu LHMF 300, un komplektā ir iekļauts papildu litrs šķidruma. Lietošanas veidiem, kur nevar izmantot ātro savienojumu un nipeli platības dēļ (piemēram, AOH čaulas), ir pieejama īpaša sūkņa konstrukcija (729124 A).
  • Eļļas konteinera tilpums 250 cm³
  • Piemērots hidrauliskajiem uzgriežņiem, kas ir mazāki vai vienādi ar HMV 54E
  • Montāžas šķidruma papildu 1 litrs
  • Pieejama īpaša sūkņa konfigurācija
  • Ietverts izturīgā aizsargkorpusā

Lietošanas veidi
  • Piemērots SKF hidrauliskajiem uzgriežņiem, kas ir mazāki vai vienādi ar HMV 54E
  • Visi citi eļļas inžekcijas lietošanas veidi, kur maksimālais spiediens ir 100 MPa (14 500 psi)

Tehniskie dati
Apzīmējums
729124

729124 A
Maksimālais spiediens
100 MPa (14 500 psi)
1 gājiena / tilpums
0,5 cm3 (0,03 collas3)
Eļļas tvertnes tilpums
250 cm3 (15 collas3)
Spiediena šļūtenes garums
1500 mm
Savienošanas uzgalis
G1/4 ātrais savienojums
Svars
3,5 kg (8 mārciņas)
Apzīmējums729124 DU
729124, tostarp THGD 100
SKF logo