Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai. Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Will you accept SKF cookies?

Hidrauliskais sūknis, 150 MPa

150 MPa — (21 750 psi)

SKF hidrauliskais sūknis 728619 E
728619 E ir divpakāpju sūknis, kas ir piemērots izmantošanai ar SKF Supergrip skrūvēm, kā arī gultņu vai komponentu montāžai un demontāžai, kad ir nepieciešams 150 MPa (21 750 psi) liels maksimālais spiediens. Sūknim ir 3000 mm spiediena šļūtene, ātrais savienojums, atbilstošs nipelis un manometrs. Sūknis ir uzpildīts ar SKF montāžas šķidrumu LHMF 300, tā komplektā ir iekļauts papildu litrs šķidruma, un tas ir aizsargāts ar izturīgu metāla korpusu.
  • Eļļas konteinera tilpums 2400 cm³
  • Divpakāpju spiediena sūknēšana
  • Montāžas šķidruma papildu 1 litrs
  • Ietverts izturīgā metāla aizsargkorpusā

Lietošanas veidi
  • SKF Supergrip skrūvēm
  • Visi citi eļļas inžekcijas lietošanas veidi, kur maksimālais spiediens ir 150 MPa (21 750 psi)
  • Visa izmēra HMV ..E hidrauliskiem uzgriežņiem

Tehniskie dati
Apzīmējums
728619 E
Maksimālais spiediens
150 MPa (21 750 psi)
1 gājiena / tilpums, 1. pakāpei
20 cm3 zem 2,5 MPa
(1,2 collas3 zem 362 psi)
1 gājiena / tilpums, 2. pakāpei
1,00 cm3 virs 2,5 MPa
(0,06 collas3 virs 362 psi)
Eļļas tvertnes tilpums
2400 cm3 (146,5 collas3)
Spiediena šļūtenes garums
3000 mm
Savienošanas uzgalis
G1/4 ātrais savienojums
Svars
11,4 kg
SKF logo