Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai. Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Will you accept SKF cookies?

Hidrauliskais sūknis ar lielu eļļas tvertni, 100 MPa

Liela eļļas tvertne, 100 MPa — (14 500 psi)

SKF hidrauliskais sūknis TMJL 100
Sūknis TMJL 100 ir piemērots izmantošanai ar hidrauliskiem uzgriežņiem (mazākiem vai vienādiem ar HMV 92E), kā arī gultņu vai komponentu montāžai un demontāžai, kad nepieciešams 100 MPa (14 500 psi) liels maksimālais spiediens. Sūknim ir 3000 mm spiediena šļūtene, ātrais savienojums, atbilstošs nipelis un manometrs. Sūknis ir uzpildīts ar SKF montāžas šķidrumu LHMF 300, un komplektā ir iekļauts papildu litrs šķidruma.

Lietošanas veidi
Tehniskie dati
Apzīmējums
TMJL 100
Maksimālais spiediens
100 MPa (14 500 psi)
1 gājiena / tilpums
1,0 cm3 (0,06 collas3)
Eļļas tvertnes tilpums
800 cm3 (48 collas3)
Spiediena šļūtenes garums
3000 mm
Savienošanas uzgalis
G1/4 ātrais savienojums
Svars
13 kg (29 mārciņas)
ApzīmējumsTMJL 100DU
TMJL 100, iekļaujot THGD 100
SKF logo