Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai. Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Will you accept SKF cookies?

Eļļas spiedņu komplekti

300 un 400 MPa (43 500 un 58 000 psi)

SKF eļļas spiedņu komplekti, THKi 300. un 400. sērija
SKF THKI sēriju izmanto visu izmēru spiediena savienojumu montāžai un demontāžai, kā arī ritgultņiem, sajūgiem, zobratiem, spararatiem un dzelzceļa riteņiem. Komplektu veido statīva tipa eļļas spiedne, augstspiediena caurule, manometrs un savienošanas uzgaļu klāsts.
  • Īpaši piemērots izmantošanai darbnīcās.
  • Smazinot spiedienu, neizlietotā eļļa tiek automātiski nogādāta atpakaļ tvertnē, lai samazinātu eļļas noplūdes risku apkārtējā vidē.
  • Eļļas konteinera tilpums 200 cm³
  • Var izmantot lietošanas veidiem, kad ir nepieciešams maksimālais spiediens līdz 400 MPa (58 000 psi).

Komplekta saraksts
Apzīmējums
THKI 300
THKI 400
Manometrs
1077589
1077589/2
Augstspiediena caurule
227957 A
227957 A/400MPa
Savienošanas uzgalis
1014357 A
-
Savienošanas uzgalis
1016402 E
1016402 E
Savienošanas uzgalis
228027 E
228027 E
Montāžas šķidrums
LHMF 300/1
LHMF 300/1
Pārnēsājams korpuss
728245/3 A
728245/3 A

Tehniskie dati
ApzīmējumsTHKI 300
THKI 400
Maksimālais spiediens
300 MPa (43 500 psi)
400 MPa (58 000 psi)
1 gājiena tilpums
0,23 cm3 (0,014 in.3)
0,23 cm3 (0,014 in.3)
Eļļas tvertnes tilpums
200 cm3 (12,2 in.3)
200 cm3 (12,2 in.3)
Savienojošās vītnesG 3/4G 3/4
Svars
7 kg
7 kg
SKF logo