Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai. Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Will you accept SKF cookies?

Adaptera bloks

Adaptera bloks 226402
Adaptera bloku 226402 veido lietā tērauda bloks, pie kura var pievienot manometru un augstspiediena cauruli. Tam ir grīdas atbalsts un 90 grādu savienošanas uzgalis eļļas tvertnei.

Tehniskie dati
Apzīmējums
226402
Maksimālais spiediens
400 MPa (58 000 psi)
Manometra savienojums
G1/2
Spiediena caurules savienojums
G3/4
Grīdas atbalsta garums
570 mm (22,4 collas)
Svars
2,55 kg
SKF logo