Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai. Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Will you accept SKF cookies?

Savienošanas uzgaļi

SKF savienošanas uzgaļi
SKF piedāvā plašu savienošanas uzgaļu klāstu ar dažādām vītņu kombinācijām un izmēriem.
Tos izmanto kā adapterus, lai caurules un šļūtenes varētu savienot ar dažādu izmēru vītnēm.
Tehniskie dati
Apzīmējums
Vītnes
Maksimālais darba spiediens
G
G2
MPa
Psi
Uzgaļi ar metriskām un G cauruļu vītnēm
1077456/100MPA
M8
M6
100
14 500
1077455/100MPA
G 1/8
M6
100
14 500
1014357 A
G 1/8
G 1/4
300
43 500
1009030 B
G 1/8
G 3/8
300
43 500
1019950
G 1/8
G 1/2
300
43 500
1018219 E
G 1/4
G 3/8
400
58 000
1009030 E
G 1/4
G 3/4
400
58 000
1012783 E
G 3/8
G 1/4
400
58 000
1008593 E
G 3/8
G 3/4
400
58 000
1016402 E
G 1/2
G 1/4
400
58 000
729146
G 1/2
G 3/4
300
43 500
228027 E
G 3/4
G 1/4
400
58 000
Uzgaļi ar NPT konusveida vītnēm
729106/100MPA
G 1/4
NPT 3/8 collas
100
14 500
729656/150MPA
NPT 1/4 collas
G 1/4
150
21 750
729655/150MPA
NPT 3/8 collas
G 1/4
150
21 750
729656/150MPA
NPT 3/4 collas
G 1/4
150
21 750

Izmēri

Izmēri (metriskie)

A
A1
G1
G3
L
Plakano virsmu platums
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Uzgaļi ar metriskām un G cauruļu vītnēm
1077456/100MPA
11
5
15
9
33
10
1077455/100MPA
11
7
15
9
33
10
1014357 A
25,4
7
15
15
43
22
1009030 B
25,4
7
15
15
42
22
1019950
36,9
7
15
14
50
32
1018219 E
25,4
9,5
17
15
45
22
1009030 E
36,9
9,5
17
20
54
32
1012783 E
25,4
10
17
15
43
22
1008593 E
36,9
10
17
20
53
32
1016402 E
25,4
14
20
15
43
22
729146
36,9

17
20
50
32
228027 E
36,9
15
22
15
50
32
Uzgaļi ar NPT konusveida vītnēm
729106/100MPA
36,9
17
15
50
32
729654/150MPA
25,4
15
15
42
22
729655/150MPA
25,4
15
15
40
22
729656/150MPA
36,9
20
15
45
32
Izmēri (standarta)

A
A1
G1
G3
L
Plakano virsmu platums
collas
collas
collas
collas
collas
mm
Uzgaļi ar metriskām un G cauruļu vītnēm
1077456/100MPA
0,43
0,20
0,59
0,35
1,30
10
1077455/100MPA
0,43
0,28
0,59
0,35
1,30
10
1014357 A
1,00
0,28
0,59
0,59
1,69
22
1009030 B
1,00
0,28
0,59
0,59
1,65
22
1019950
1,45
0,28
0,59
0,55
1,97
32
1018219 E
1,00
0,37
0,67
0,59
1,77
22
1009030 E
1,45
0,37
0,67
0,79
2,13
32
1012783 E
1,00
0,39
0,67
0,59
1,96
22
1008593 E
1,45
0,39
0,67
0,79
2,09
32
1016402 E
1,00
0,55
0,79
0,59
1,96
22
729146
1,45

0,67
0,79
1,97
32
228027 E
1,45
0,59
0,87
0,59
1,97
32
Uzgaļi ar NPT konusveida vītnēm
729106/100MPA
1,45
0,67
0,59
1,97
32
729654/150MPA
1,00
0,59
0,59
1,65
22
729655/150MPA
1,00
0,59
0,59
1,57
22
729656/150MPA
1,45
0,79
0,59
1,77
32
SKF logo