Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai. Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Will you accept SKF cookies?

Pagarinājuma caurules ar savienošanas uzgaļiem

Montāžas un demontāžas čaulu lietošanas nodrošinājums

Pagarinājuma caurules ar savienošanas uzgaļiem
M4 pagarinājuma caurule ar savienošanas uzgali
Izmanto, lai pagarinātu augstspiediena cauruli ar G1/4 uzgali (piemēram, 227957 A), ja čaulas savienojuma atverei ir M4 vītne. Pagarinājuma caurule un savienošanas uzgalis ir jāpasūta atsevišķi.

M6 pagarinājuma caurule ar savienošanas uzgaļiem
Izmanto, lai pagarinātu augstspiediena cauruli ar G1/4 uzgali (piemēram, 227957 A), ja čaulas savienojuma atverei ir M6 vītne. Pagarinājuma caurule un savienošanas uzgalis ir jāpasūta atsevišķi.

G1/4 pagarinājuma caurule ar savienošanas uzgali
Izmanto, lai pagarinātu augstspiediena cauruli ar G3/4 uzgali (piemēram, SKF 227958 A), ja čaulas savienojuma atverei ir G1/4 vītne. Pagarinājuma caurule un savienošanas uzgalis ir jāpasūta atsevišķi.

G1/8 pagarinājuma caurule
Izmanto, lai pagarinātu augstspiediena cauruli ar G1/4 uzgali (piemēram, SKF 227957 A), ja čaulas savienojuma atverei ir G1/8 vītne.

M4 pagarinājuma caurule ar savienošanas uzgali

Tehniskie dati
Apzīmējums
Caurule
234064

Uzgalis
234063
Maksimālais spiediens
50 MPa (7250 psi)

M6 pagarinājuma caurule ar savienošanas uzgaļiem

Tehniskie dati
Apzīmējums
Caurule
1077453/100MPA

Uzgalis
1077454/100MPA
Maksimālais spiediens
100 MPa (14 500 psi)

G1/4 pagarinājuma caurule ar savienošanas uzgali

Tehniskie dati
Apzīmējums
Uzgalis
227963/100MPA

Caurule
227964/100MPA
Maksimālais spiediens
100 MPa (14 500 psi)

G1/8 pagarinājuma caurule

Tehniskie dati
Apzīmējums
227965/100MPA
Maksimālais spiediens
100 MPa (14 500 psi)
SKF logo