Sīkfaili SKF vietnē

Mēs izmantojam sīkfailus, lai nodrošinātu jums labāko mūsu vietņu un tīmekļa lietojumprogrammu darbību. Ja turpināsiet, nemainot pārlūka iestatījumus, mēs uzskatām, ka piekrītat saņemt sīkfailus. Tomēr varat jebkurā laikā mainīt sava pārlūka sīkfailu iestatījumus.

Manometri

100–400 MPa (14 500–58 000 psi)

SKF manometri
SKF manometri ir paredzēti SKF hidrauliskajiem sūkņiem un eļļas spiedņiem. Visas mērierīces ir uzpildītas ar šķidrumu un/vai aprīkotas ar ierobežojošo skrūvi, lai absorbētu jebkuru pēkšņu spiediena kritumu, tādējādi novēršot bojājumus. Visu mērierīču standartaprīkojumā ir aizsargstikls un caurpūtes diski, un tām visām ir divas skalas (MPa/psi).
  • Spiediena diapazons ir no 100 līdz 400 MPa (14 500–58 000 psi)
  • Aizsardzība pret pēkšņiem spiediena kritumiem
  • Aizsargstikls un caurpūtes diski visām mērierīcēm
  • Nerūsošā tērauda korpuss
  • Divas skalas (MPa/psi)
  • Vienkārši nolasāmas, labi redzamas dzeltenas mērierīču skalas

Digitāls eļļas manometrs

Digitāls manometrs

Digitālo eļļas manometru THGD 100 izmanto hidrauliskā spiediena precīzai izmērīšanai, uzstādot gultņus ar SKF Drive-up metodi.
Mērierīce ir piemērota arī citiem lietošanas veidiem, kad spiediens jānosaka ļoti precīzi (spiedienam līdz 100 MPa (15 000 psi)).

  • Liels LCD displejs ar digitālu un joslu grafika rādījumu
  • Pateicoties augstajam aizsardzības līmenim pret šķidrumu iekļūšanu (IP 67), to var izmantot gandrīz visās industriālajās zonās
  • Automātiskās izslēgšanas funkcija, ko var atlasīt lietotājs, palīdz uzturēt akumulatora kalpošanas laiku
  • Displejs ar aizmugurapgaismojumu izmantošanai tumšā vidē
Tehniskie dati (metriskie)
Apzīmējums
Spiediena
diapazons
Diametrs
H
Savienojuma
vītne
Svars
Precizitāte
-
MPa
mm
G
kg
% no
pilnas skalas
1077587
0–100
100
G1/2
0,80
1
1077587/2
0–100
63
G1/4
0,25
1,6
THGD 100 *
0–100
79
G1/4
0,54
1
1077589
0–300
100
G1/2
0,80
1
1077589/3
0–400
100
G1/2
0,80
1
*Digitāls manometrs
Tehniskie dati (standarta)
Apzīmējums
Spiediena
diapazons
Diametrs
H
Savienojuma
vītne
Svars
Precizitāte
-
psi
collas
G
mārc.
% no
pilnas skalas
1077587
0–14 500
3,94
G1/2
1,8
1
1077587/2
0–14 500
2,48
G1/4
0,6
1,6
THGD 100 *
0–15 000
3,10
G1/4
1,2
1
1077589
0–43 500
3,94
G1/2
1,8
1
1077589/3
0–58 000
3,94
G1/2
1,8
1
*Digitāls manometrs
SKF logo