Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai. Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Will you accept SKF cookies?

Gultņu uzstādīšanas rīku komplekti

Palīdz novērst priekšlaicīgus gultņu bojājumus

SKF gultņu montāžas instrumentu komplekts TMFT 24
TMFT 24
SKF gultņu montāžas instrumentu komplekts TMFT 36
TMFT 36

16% no priekšlaicīgām gultņu atteicēm izraisa nepareiza montāža, parasti izmantojot brutālu spēku. SKF gultņu montāžas instrumentu komplekts ir izstrādāts ātrai un precīzai gultņu montāžai, līdz minimumam samazinot gultņu bojājumu risku. 

Gredzenu un čaulu pareizā kombinācija palīdz efektīvi pārnest montāžas spēku uz gultņa gredzenu ar uzspīlējuma sēžu, samazinot gultņu skreju vai rites elementu bojājumu risku. TMFT ir piemērots ne tikai gultņu, bet arī citu komponentu, piemēram, bukšu, blīvējumu un skriemeļu, montāžai. 

TMFT 36 komplekts ietver 36 gredzenus, un TMFT 24 ietver 24 gredzenus. Abiem komplektiem ir 3 čaulas un īpašs āmurs; tas viss vieglā pārnēsājamā koferī.

  • TMFT 24 ir piemērots gultņu montāžai ar urbuma diametru no 15 līdz 45 mm
  • TMFT 36 ir piemērots gultņu montāžai ar urbuma diametru no 10 līdz 55 mm
  • Atvieglo pareizu montāžu uz asīm, korpusos un aklajos salāgojumos
  • Gredzena diametrs nevainojami sader ar gultņu iekšējo un ārējo diametru
  • Mazais trieciena zonas laukums čaulas augšdaļā sekmē montāžas spēka precīzu un efektīvu pārnesi un sadalījumu 
  • Gredzenu un savienotājuzmavu materiālam piemīt augsta triecienizturība
  • Savienojums starp trieciena gredzenu un uzmavu tiek izveidots ar klikšķi, nodrošinot ērtību un izturību
  • Gredzeni ir piemēroti lietošanai presēs
  • Gredzeniem ir marķējums skaidrai vizuālai identificēšanai un vienkāršai izvēlei
  • Čaulas virsma nodrošina labu satvērienu
  • Āmura divpusējā neilona uzlikas no abām pusēm palīdz izvairīties no virsmu bojājumiem
  • Āmura gumijas rokturis nodrošina lielisku satvērienu
SKF TMFT 24 ir piemērots SKF gultņu sērijai
Vienrindas lodīšu
radiālgultņiem
Vienrindas lodīšu
radiālgultņiem (slēgtiem)
Pašiestādošie
lodīšu gultņi
6002-600962202-622091202-1209
6202-620962302-623091302-1309
6302-630963002-630092202-2209
6403-6407 2302-2309
62/22 11207-11209
62/28  
63/22  
63/28  
16002-16009  
98203-98206  
   
Cilindrisko rullīšu
gultņi
Konisko rullīšu
gultņi
CARB torodiālo
rullīšu gultņi
N 1005-N 100930203-30209C 2205-C 2209
N 202-N 20930302-30309C 6006
N 2203- N 220931305-31309 
N 2304-N 230932004-32009 
N 3004-N 300932205-32209 
N 303-N 30932303-32309 
 33205-33209 
   
Vienrindas lodīšu
radiālgultņi
Divrindu lodīššu
radiālgultņi
Sfērisko rullīšu
gultņi
7002-70093202-320921305-21309
7202-72093302-330922 205/20
7302-7309 22205-22209
SKF TMFT 36 ir piemērots SKF gultņu sērijai
Vienrindas lodīšu
radiālgultņi
Vienrindas lodīšu
radiālgultņi (slēgtie)
Pašiestādošie
lodīšu gultņi
6000-601162200-622111200-1211
6200-621162300-62311129
6300-631163000-630101301-1311
6403-6409 2200-2201
629 2301-2311
62/22 11207-11210
62/28  
63/22  
63/28  
16002-16011  
16100-16101  
98203-98206  
   
Vienrindas lodīšu
radiālgultņi

Divrindu radiālaksiālie 

lodīšu gultņi

Sfērisko rullīšu
gultņi
7000-70113200-321121305-21311
7200-72113302-331122 205/20
7301-7311 22205-22211
  22308-22311
   
Cilindrisko rullīšu
gultņi
Konisko rullīšu
gultņi
CARB torodiālo
rullīšu gultņi
N 1005-N 101130203-30211C 2205-C 2211
N 202-N 21130302-30311C 4010
N 2203- N 221131305-31311C 6006
N 2304-N 231132004-32011 
N 3004-N 301132205-32211 
N 303- N 31132303-32311 
 33010-33011 
 33205-33211 
Tehniskie dati
ApzīmējumsTMFT 24TMFT 36
Gredzens
Urbuma diametrs15–45 mm10–55 mm
Ārējais diametrs32–100 mm26–120 mm
Čaulas
Vārpstas maksimālais garums

Čaula A: 220 mm
Čaula B: 220 mm
Čaula C: 225 mm
ĀmursTMFT 36-H, svars 0,9 kg
Pārnēsājamā kofera izmēri
530 × 110 × 360 mm
Gredzenu skaits2436
Čaulu skaits33
Svars (tostarp pārnēsāšanas koferi
)
4,0 kg4,4 kg
SKF logo